Meny Sök

Itryckningsbar kabelblindplugg

I lager

Insticksproppar för kabelskydd skyddar mot vassa kanter och ger vattentätt skydd för reservöppningar. IP97-compliant. Passar typiska metriska och PG-storlekar. En snabb lösning som ger en ren finish.

  • Passar standard metriska och PG-storlekar.
  • Uppfyller IP67
  • Dragtunga för enkel frigöring
Material: Silikon Färg: Svart Serienummer: SR6275

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D d1 L1 d2 L2 Storlek på kabelgenomföring Köp
11,407 kr - 11,407 kr 48 I lager
44.3 mm
22.8 mm
1.0 mm
22.8 mm
2.0 mm
6,3504 kr - 6,3504 kr 1450 I lager
39.1 mm
18.8 mm
1.0 mm
20.7 mm
2.0 mm
9,575 kr - 18,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
32.2 mm
2.0 mm
35.4 mm
1.0 mm
16,7169 kr - 16,7169 kr 899 I lager
50.0 mm
25.2 mm
1.0 mm
35.4 mm
2.0 mm
2,2541 kr - 4,8153 kr Fråga angående leveranstidhär
28.8 mm
12.2 mm
1.0 mm
12.5 mm
2.0 mm
4,9024 kr - 4,9024 kr 840 I lager
31.8 mm
15.4 mm
1.0 mm
16.2 mm
2.0 mm
Blindplugg 44.3 mm Silikongummi Svart

10304822

Prisintervall
11,407 kr - 11,407 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • D
    44.3 mm
  • d1
    22.8 mm
  • d2
    22.8 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Blindplugg 39.1 mm Silikongummi Svart

10304815

Prisintervall
6,3504 kr - 6,3504 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • D
    39.1 mm
  • d1
    18.8 mm
  • d2
    20.7 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Blindplugg 62.0 mm Silikongummi Svart

10304846

Prisintervall
18,4922 kr - 9,575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    56.0 mm
  • d1
    32.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    2.0 mm
  • L2
    1.0 mm
Blindplugg 50.0 mm Silikongummi Svart

10304839

Prisintervall
16,7169 kr - 16,7169 kr

Lagernivåer
899 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • d1
    25.2 mm
  • d2
    35.4 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Blindplugg (DIA) Svart

10104644

Prisintervall
4,8153 kr - 2,2541 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.8 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm
Blindplugg 31.8 mm Silikongummi Svart

10304808

Prisintervall
4,9024 kr - 4,9024 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • d1
    15.4 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L1
    1.0 mm
  • L2
    2.0 mm