Meny Sök

Justerbar kabelklämma

I lager

Finns i 2 varianter. Spänns fast mot en panel med hjälp av ett tryckmonterat fäste som monteras på en 3 mm panel. Variant 1 har ett rotationsfritt fäste för att hålla bandet på plats och förhindra rörelse.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Inre bredd Kompatibel håldiameter Inre höjd Köp
3,2301 kr - 3,2301 kr 250 I lager
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
3,0223 kr - 3,2203 kr 215 I lager
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
2,7965 kr - 2,9096 kr 18000 I lager
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
3,2301 kr - 3,2301 kr Fråga angående leveranstidhär
56.5 mm
6.0 mm
14.5 mm
3,1658 kr - 3,1658 kr 224 I lager
Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001714

Prisintervall
3,2301 kr - 3,2301 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    56.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Inre bredd
    56.5 mm
Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm Nylon 6/6

10001721

Prisintervall
3,2203 kr - 3,0223 kr

Lagernivåer
215 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    56.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Inre bredd
    56.5 mm
Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10474877

Prisintervall
2,9096 kr - 2,7965 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    56.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Inre bredd
    56.5 mm
Monteringsband Itryckning 6.0 mm 14.5 mm 56.5 mm PA

10001738

Prisintervall
3,2301 kr - 3,2301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Basens längd
    56.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    6.0 mm
  • Inre bredd
    56.5 mm
Monteringsband 22.0 mm 70.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10001707

Prisintervall
3,1658 kr - 3,1658 kr

Lagernivåer
224 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Monteringsmetod
    Push-In
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
  • Standard
    UL
  • Standard
    RMS