Meny Sök

Justerbar - nivåfötter

I lager

Justerbara nivåfötter anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
10 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängans längd Fotdiameter Köp
56,9559 kr - 114,0155 kr 512 I lager
45.0 mm
47.5 mm
50,1508 kr - 100,346 kr 173 I lager
70.0 mm
25.0 mm
36,0967 kr - 76,1139 kr 995 I lager
35.0 mm
37.5 mm
39,3514 kr - 79,2206 kr 275 I lager
45.0 mm
37.5 mm
44,2333 kr - 93,2007 kr 1242 I lager
45.0 mm
47.5 mm
37,5761 kr - 75,4925 kr 676 I lager
45.0 mm
25.0 mm
36,0967 kr - 72,3858 kr 200 I lager
35.0 mm
25.0 mm
38,9075 kr - 82,0166 kr 875 I lager
45.0 mm
25.0 mm
44,8251 kr - 89,7833 kr 536 I lager
45.0 mm
47.5 mm
44,2333 kr - 88,5406 kr 420 I lager
45.0 mm
47.5 mm
Kraftiga justerbara fötter 47.5 mm M10 45.0 mm Svart

10165942

Prisintervall
114,0155 kr - 56,9559 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans längd
    45.0 mm
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
Kraftiga justerbara fötter 25.0 mm M10 70.0 mm Svart

10165881

Prisintervall
100,346 kr - 50,1508 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Kraftiga justerbara fötter 37.5 mm M10 35.0 mm Svart

10165904

Prisintervall
76,1139 kr - 36,0967 kr

Lagernivåer
995 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    37.5 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6;stål
Kraftiga justerbara fötter 37.5 mm M10 45.0 mm Svart

10165911

Prisintervall
79,2206 kr - 39,3514 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    37.5 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Kraftiga justerbara fötter 47.5 mm M10 45.0 mm Svart

10165928

Prisintervall
93,2007 kr - 44,2333 kr

Lagernivåer
1242 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6;stål
Kraftiga justerbara fötter 25.0 mm M10 45.0 mm Svart

10165874

Prisintervall
75,4925 kr - 37,5761 kr

Lagernivåer
676 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Kraftiga justerbara fötter 25.0 mm M10 35.0 mm Svart

10165867

Prisintervall
72,3858 kr - 36,0967 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6;stål
Kraftiga justerbara fötter 25.0 mm M12 x 1.75 45.0 mm Svart

10165898

Prisintervall
82,0166 kr - 38,9075 kr

Lagernivåer
875 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6;stål
Kraftiga justerbara fötter 47.5 mm M12 45.0 mm Svart

10165959

Prisintervall
89,7833 kr - 44,8251 kr

Lagernivåer
536 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid;Stål
Kraftiga justerbara fötter 47.5 mm M10 45.0 mm Svart

10165935

Prisintervall
88,5406 kr - 44,2333 kr

Lagernivåer
420 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    47.5 mm
  • Typ av bas
    Rigid
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyamid 6;stål