Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Bultmontering/vridbar bas/plast

I lager

Justerbara nivåfötter med bultfäste och svängplatta i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Den ledade funktionen och dynorna med stor diameter ger en stabil nivåinställning och stöd.

Serienummer: SR1569

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
2 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
133,2672 kr - 148,0746 kr 455 I lager
141,5937 kr - 157,3263 kr 129 I lager
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M10 75.0 mm Svart

10252918

Prisintervall
148,0746 kr - 133,2672 kr

Lagernivåer
455 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    500.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Kraftiga justerbara fötter 55.0 mm M12 75.0 mm Svart

10252925

Prisintervall
157,3263 kr - 141,5937 kr

Lagernivåer
129 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Fotdiameter
    55.0 mm
  • Belastningskapacitet
    600.0 kg
  • Gängans längd
    75.0 mm
  • Basmaterial
    PA