Meny Sök

Justerbara fötter, sexkantiga 20.0 mm M6 35.0 mm Svart

Nylon Rigid Base Stud Mount Leveling Foot has a 35.0 mm | 1.378 in rigid base for mounting machinery or conveyors up to .
Essentra artikelnummer:

10290613

Tillverkarens artikelnummer:

499337

800 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 5,7855 kr
500 - 999 4,1325 kr
1000 + 3,447 kr
Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M6
Fotdiameter 20.0 mm
Gängans längd 35.0 mm
Basmaterial PA
Typ av bas Sexkantig
Färg Svart
Allt material Nylon: stål
Typ av montage Threaded Stud
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss