Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara bultmonterade fötter med styv bas i metall är en prisvärd lösning för mindre krävande tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av bas | Färg | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,7792 kr - 8,776 kr | 799 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
6,2622 kr - 15,2228 kr | 295 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,9264 kr - 8,5174 kr | 8 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
335,5886 kr - 354,2172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
8,5746 kr - 16,0974 kr | 617 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
465,5008 kr - 491,3396 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
811,9046 kr - 856,9897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
757,7566 kr - 799,8542 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
595,3843 kr - 628,462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
323,3083 kr - 341,2763 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
299,4803 kr - 316,1269 kr | 2 I lager |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
627,8444 kr - 662,7462 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
681,9924 kr - 719,8673 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
398,3687 kr - 420,4875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
985,0778 kr - 1 039,8148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
316,0981 kr - 333,6639 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
438,7715 kr - 463,1596 kr | 8 I lager |
M24
|
Asymmetrical
|
Svart
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
8,7038 kr - 15,9972 kr | 333 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
32,2159 kr - 32,2159 kr | 250 I lager |
M10
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
29,4295 kr - 29,4295 kr | 9581 I lager |
M8
|
Sexkantig
|
Svart
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta