Meny Sök

Justerbara bultmonterade fötter - Styv bas i plast

I lager

Justerbara bultmonterade fötter med stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
59 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Gängans längd Allt material Fotdiameter Köp
17,2463 kr - 44,9557 kr 554 I lager
M10
30.0 mm
Polypropen
48.0 mm
14,0995 kr - 43,9504 kr 530 I lager
M8
16.0 mm
Polypropen
48.0 mm
42,3166 kr - 63,9148 kr 50 I lager
M8
90.0 mm
Polypropen
48.0 mm
20,0703 kr - 52,1372 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
60.0 mm
Polypropen
48.0 mm
26,1385 kr - 57,3078 kr 268 I lager
M10
70.0 mm
Polypropen
38.0 mm
14,337 kr - 44,9557 kr 2672 I lager
M8
20.0 mm
Polypropen
48.0 mm
20,2337 kr - 52,5681 kr 1060 I lager
M10
50.0 mm
Polypropen
48.0 mm
71,2308 kr - 71,2308 kr 34 I lager
M6
39.6 mm
Termoplastisk elastomer; polypropen; rostfritt stål
47.6 mm
16,7592 kr - 43,5195 kr 571 I lager
M10
20.0 mm
Polypropen
48.0 mm
6,4973 kr - 15,9858 kr 7554 I lager
M8
15.0 mm
Lågdensitetspolyeten: nylon
30.0 mm
15,6162 kr - 40,5033 kr 920 I lager
M10
16.0 mm
Polypropen
38.0 mm
12,5675 kr - 12,826 kr 3621 I lager
M10
20.0 mm
44.0 mm
42,6264 kr - 64,0584 kr 270 I lager
M8
100.0 mm
Polypropen
48.0 mm
4,6527 kr - 5,7818 kr Fråga angående leveranstidhär
M10
22.0 mm
Nylon 6/6
22.0 mm
7,6865 kr - 9,5367 kr 573 I lager
M22
25.0 mm
Nylon 6/6
38.0 mm
4,711 kr - 4,711 kr 20337 I lager
M6
25.0 mm
25.0 mm
4,553 kr - 4,553 kr 27400 I lager
M8
16.0 mm
20.0 mm
51,5582 kr - 71,5271 kr 160 I lager
M10
90.0 mm
Polypropen
48.0 mm
18,0717 kr - 46,8229 kr 369 I lager
M10
40.0 mm
Polypropen
38.0 mm
24,54 kr - 53,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
70.0 mm
Polypropen
48.0 mm
  • av 3
Justerbara fötter 48.0 mm M10 30.0 mm Svart

10351475

Prisintervall
44,9557 kr - 17,2463 kr

Lagernivåer
554 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 16.0 mm Svart

10351550

Prisintervall
43,9504 kr - 14,0995 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 90.0 mm Svart

10351635

Prisintervall
63,9148 kr - 42,3166 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 60.0 mm Svart

10351604

Prisintervall
52,1372 kr - 20,0703 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 70.0 mm Svart

10351314

Prisintervall
57,3078 kr - 26,1385 kr

Lagernivåer
268 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 20.0 mm Svart

10351567

Prisintervall
44,9557 kr - 14,337 kr

Lagernivåer
2672 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M10 50.0 mm Svart

10351499

Prisintervall
52,5681 kr - 20,2337 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 47.6 mm M6 39.6 mm Svart

10110638

Prisintervall
71,2308 kr - 71,2308 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    47.6 mm
  • Gängans längd
    39.6 mm
  • Typ av bas
    Metal Swivel
  • Färg
    Svart
Justerbara fötter 48.0 mm M10 20.0 mm Svart

10351468

Prisintervall
43,5195 kr - 16,7592 kr

Lagernivåer
571 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
30.0 mm Bultmonterade nivåfötter M8 15.0 mm

10290859

Prisintervall
15,9858 kr - 6,4973 kr

Lagernivåer
7554 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    30.0 mm
  • Basens höjd
    8.0 mm
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Basmaterial
    LDPE
Justerbara fötter 38.0 mm M10 16.0 mm Svart

10351253

Prisintervall
40,5033 kr - 15,6162 kr

Lagernivåer
920 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 44.0 mm M10 20.0 mm Svart

10294086

Prisintervall
12,826 kr - 12,5675 kr

Lagernivåer
3621 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    44.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 100.0 mm Svart

10351642

Prisintervall
64,0584 kr - 42,6264 kr

Lagernivåer
270 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    100.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter i ett stycke 22.0 mm M10 22.0 mm Svart

10182673

Prisintervall
5,7818 kr - 4,6527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    22.0 mm
  • Basens höjd
    22.0 mm
  • Gängans längd
    22.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Justerbara fötter i ett stycke 38.0 mm M22 25.0 mm Svart

10182666

Prisintervall
9,5367 kr - 7,6865 kr

Lagernivåer
573 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M22
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Basens höjd
    5.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    PA
Fötter, låg profil 25.0 mm M6 25.0 mm Svart

10286784

Prisintervall
4,711 kr - 4,711 kr

Lagernivåer
20337 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Fotdiameter
    25.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Typ av bas
    Plast, styv
Fötter, låg profil 20.0 mm M8 16.0 mm Svart

10286777

Prisintervall
4,553 kr - 4,553 kr

Lagernivåer
27400 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    20.0 mm
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Basmaterial
    Polyeten
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M10 90.0 mm Svart

10351536

Prisintervall
71,5271 kr - 51,5582 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    90.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 38.0 mm M10 40.0 mm Svart

10351284

Prisintervall
46,8229 kr - 18,0717 kr

Lagernivåer
369 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Fotdiameter
    38.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv
Justerbara fötter 48.0 mm M8 70.0 mm Svart

10351611

Prisintervall
53,7171 kr - 24,54 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Gängans längd
    70.0 mm
  • Basmaterial
    PP
  • Typ av bas
    Plast, styv