Justerbara fötter - Standard/icke-ledade med en stel bas i plast anpassar sig till ojämna underlag och ställer maskinverktyg, elektronikskåp och liknande tillämpningar plant. Basen i plast skyddar golven genom en slät yta som inte nöter.
Serienummer: SR5439
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Typ av montage | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,8672 kr - 38,4494 kr | 470 I lager |
M8
|
|
|
||
| 6,9659 kr - 6,9659 kr | 4628 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 8,5746 kr - 8,5746 kr | 13800 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0557 kr - 5,0557 kr | 8585 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 8,0575 kr - 8,0575 kr | 1500 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 19,9644 kr - 19,9644 kr | 2957 I lager |
M12
|
Gängad pinnbult
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 9,8816 kr - 9,8816 kr | 10850 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 8,9193 kr - 8,9193 kr | 7300 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7,2963 kr - 7,2963 kr | 15550 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 9,6087 kr - 9,6087 kr | 2300 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,9714 kr - 7,9714 kr | 3000 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 7,9426 kr - 7,9426 kr | 4800 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,1904 kr - 6,1904 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,1097 kr - 15,1097 kr | 5673 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,6104 kr - 4,6104 kr | 4365 I lager |
M6
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5045 kr - 3,9067 kr | 4488 I lager |
M8
|
Skruvmontering
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,4167 kr - 16,4167 kr | 3496 I lager |
M10
|
Gängad pinnbult
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,6643 kr - 6,6643 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 14,6357 kr - 14,6357 kr | 4604 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,1616 kr - 6,1616 kr | 936 I lager |
M8
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta