Meny Sök

Justerbara hylsmonterade fötter - Svängbar bas i metall

I lager

De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.

Serienummer: SR5788

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Belastningskapacitet Fotdiameter Köp
98,2818 kr - 130,8131 kr 8 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
71,5219 kr - 95,1957 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
49,8707 kr - 66,3779 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M16 x 2.0
2720.0 kg
64.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
52 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
12 I lager
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
3260.0 kg
76.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
58,202 kr - 143,2518 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
1700.0 kg
32.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
143,7737 kr - 210,499 kr 36 I lager
M8 X 1.25
490.0 kg
25.4 mm
92,214 kr - 127,2553 kr Fråga angående leveranstidhär
M6 X 1.0
310.0 kg
19.1 mm
Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.75
2260.0 kg
48.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
9970.0 kg
102.0 mm
  • av 5
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10644942

Prisintervall
130,8131 kr - 98,2818 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10158098

Prisintervall
95,1957 kr - 71,5219 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

10158166


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157893

Prisintervall
66,3779 kr - 49,8707 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Stål

10157985


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 64.0 mm M16 x 2.0 2720.0 kg Rostfritt stål

10157992


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    64.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M16 x 2.0
  • Belastningskapacitet
    2720.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158012


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10157923


Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10157930


Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 76.0 mm M20 x 2.5 3260.0 kg Stål

10158005


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    76.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Belastningskapacitet
    3260.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Stål

10158111


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158067


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10157909

Prisintervall
143,2518 kr - 58,202 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 32.0 mm M10 x 1.5 1700.0 kg Rostfritt stål

10157947


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    32.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
  • Belastningskapacitet
    1700.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Stål

10158081


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Rostfritt stål

10158135


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 25.4 mm M8 x 1.25 490.0 kg Rostfritt stål

10157916

Prisintervall
210,499 kr - 143,7737 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • Fotdiameter
    25.4 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M8 X 1.25
  • Belastningskapacitet
    490.0 kg
Fötter 19.1 mm M6 x 1.0 310.0 kg Stål

10158050

Prisintervall
127,2553 kr - 92,214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    19.1 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M6 X 1.0
  • Belastningskapacitet
    310.0 kg
Fötter 48.0 mm M12 x 1.75 2260.0 kg Stål

10158128


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    48.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Belastningskapacitet
    2260.0 kg
Fötter 102.0 mm M24 x 3.0 9970.0 kg Stål

10158197


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Fotdiameter
    102.0 mm
  • Vridrörelse
    15 °
  • Typ av montage
    Sockel
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Belastningskapacitet
    9970.0 kg