De här nivåfötterna av stål kan justeras upp till 15 graders vinkling för att kompensera för ojämnheter. De finns av rostfritt stål, guldkromaterat eller nickelpläterat stål och antingen med eller utan gummidyna under basen. De finns dessutom för montering antingen med tapp eller sockel.
Serienummer: SR5788
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Belastningskapacitet | Fotdiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
114,8243 kr - 152,8312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta