Meny Sök

Justerbara kompressionslås

I lager

Kompressionslås med ställbart låsområde som har ett brett greppområde med justerbara skruvar. Låset ger bra kompression och finns i ett urval av förinställda kompressionsalternativ inklusive 4 mm och 6 mm, för förbättrad ljudisolering. Låset har ljuddämpande egenskaper och erbjuder bättre tätning under vibrations- och stötförhållanden.

Används i tillämpningar där miljöfaktorer såsom temperaturvariationer eller packningsslitage kan påverka tätningens effektivitet. Resistent mot temperaturer mellan -50C upp till +80 C. Vanligt förekommande inom industrier som industriella kapslingar.

Sortimentet har spärrar med kvartsvarvs kamdrift och ett urval av låsnings- och icke-låsande alternativ.

  • Lås klassat enligt DIN-EN 61373.
  • Kameror och drivnycklar säljs separat.
Material: , Rostfritt stål Färg: , Svart, Krom Serienummer: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
145 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Hylsans höjd Inriktning vid montering Material, spärr Huvudets höjd Huvuddiameter Nyckeltyp Köp
541,2354 kr - 601,3726 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
138,0237 kr - 252,5204 kr 28 I lager
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel 8,0 mm kvadratisk
445,7917 kr - 693,4537 kr 6 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
461,8538 kr - 718,4393 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
356,6334 kr - 554,763 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
445,7917 kr - 693,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
369,1156 kr - 574,1797 kr 13 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
445,7917 kr - 693,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
445,7917 kr - 693,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
62,0172 kr - 68,908 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
823,1249 kr - 1 152,3749 kr 1 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
541,2354 kr - 841,9217 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
445,7917 kr - 693,4537 kr 15 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
432,9884 kr - 673,5374 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
62,0172 kr - 68,908 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
30.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Nyckel för 3,0 mm dubbelbits
445,7917 kr - 693,4537 kr 5 I lager
32.0 mm
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
445,7917 kr - 693,4537 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Järnvägsnyckel
50,0648 kr - 77,8786 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Sexkantsnyckel
59,9199 kr - 93,2087 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Rörformig nyckel
74,8998 kr - 83,2221 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
32.0 mm
Vänsterhänt
Rostfritt stål
6.0 mm
30.0 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • av 8
Kompressionslås

20053109

Prisintervall
601,3726 kr - 541,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel 8,0 mm kvadratisk Stål

20049546

Prisintervall
252,5204 kr - 138,0237 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Skårad 41.0 - 58.0 mm 316 Rostfritt stål

20053383

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 7,0 mm triangel

20052928

Prisintervall
718,4393 kr - 461,8538 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053253

Prisintervall
554,763 kr - 356,6334 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053260

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 3,0 mm dubbelbit 68.5 - 85.0 mm 316 Rostfritt stål

20052768

Prisintervall
574,1797 kr - 369,1156 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 7,0 mm triangel

20052935

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 7,0 mm triangel

20052911

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049447

Prisintervall
68,908 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20053116

Prisintervall
1 152,3749 kr - 823,1249 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 7,0 mm triangel 41.0 - 58.0 mm 316 Rostfritt stål

20052904

Prisintervall
841,9217 kr - 541,2354 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 3,0 mm dubbelbit 41.0 - 58.0 mm 316 Rostfritt stål

20052713

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås 8,0 mm kvadrat

20053123

Prisintervall
673,5374 kr - 432,9884 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Nyckel för 3,0 mm dubbelbits

20049393

Prisintervall
68,908 kr - 62,0172 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Skårad 55.0 - 72.0 mm 316 Rostfritt stål

20053406

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Klass av rostfritt stål
    AISI 316;AISI 304
  • Regellängd
    33.0 mm
  • Huvuddiameter
    30.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.0 mm
Kompressionslås Järnvägsnyckel 72.0 mm Rostfritt stål

20053246

Prisintervall
693,4537 kr - 445,7917 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Rostfritt stål
  • Regelmaterial
    Rostfritt stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås 41.0 mm 58.0 mm Stål

20081348

Prisintervall
77,8786 kr - 50,0648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Rörformig nyckel 58.0 mm

20081799

Prisintervall
93,2087 kr - 59,9199 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Pulverlackerad
  • Material, spärr
    Zamak
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt
Kompressionslås Trekantsnyckel, 7,0 mm Stål

20049416

Prisintervall
83,2221 kr - 74,8998 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Svart pulverlackering
  • Material, spärr
    Rostfritt stål
  • Höljets material
    Zamak
  • Regelmaterial
    Stål
  • Inriktning vid montering
    Vänsterhänt