Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Justerbara maskinfötter är en prisvärd lösning för enklare tillämpningar. De justerbara fötterna kan användas på kontorsmöbler, hyllor, butiksmontrar, kabinett och små maskiner.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 334,3014 kr - 334,3014 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 326,5137 kr - 377,1682 kr | 97 I lager |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 612,5616 kr - 672,3862 kr | 4 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 998,204 kr - 998,204 kr | 8 I lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 349,8712 kr - 403,7631 kr | 6 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 605,2864 kr - 605,2864 kr | 20 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1 376,8596 kr - 1 376,8596 kr | 12 I lager |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 757,7736 kr - 757,7736 kr | 3 I lager |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 514,0373 kr - 564,3103 kr | 21 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 1 181,231 kr - 1 181,231 kr | 28 I lager |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 432,285 kr - 432,285 kr | 8 I lager |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 858,1637 kr - 858,1637 kr | 25 I lager |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 1 034,3287 kr - 1 034,3287 kr | 20 I lager |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 401,3699 kr - 440,5222 kr | 31 I lager |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1 141,7766 kr - 1 141,7766 kr | 22 I lager |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta