Meny Sök

Kabelband med märkning

I lager

Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Brickans placering Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
7359 I lager
Above Head
20.0 mm
110.0 mm
3046 I lager
Above Head
50.0 mm
200.0 mm
4876 I lager
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Above Head
25.0 mm
130.0 mm
11463 I lager
Below Head
50.0 mm
200.0 mm
3140 I lager
Above Head
50.0 mm
210.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Below Head
25.0 mm
100.0 mm
27002 I lager
Above Head
25.0 mm
111.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
Below Head
75.0 mm
270.0 mm
Märkband 110.0 mm 20.0 mm PA Naturfärgad

10331088


Lagernivåer
7359 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331071


Lagernivåer
3046 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253434


Lagernivåer
4876 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    4.6 mm
Märkband 130.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253458


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 200.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10253410


Lagernivåer
11463 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 210.0 mm 50.0 mm PA Naturfärgad

10331095


Lagernivåer
3140 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 100.0 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253403


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 111.5 mm 25.0 mm PA Naturfärgad

10253427


Lagernivåer
27002 I lager
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Above Head
  • Rembredd
    2.5 mm
Märkband 270.0 mm 75.0 mm PA Naturfärgad

10253441


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Beläggning
    Utan beläggning
  • Färg
    Naturfärgad
  • Håltyp
    Utan skruvhål
  • Brickans placering
    Below Head
  • Rembredd
    4.6 mm