Alla fördelar med ett vanligt kabelband, men har också en identifieringsbricka som går att skriva på.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Brickans placering | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7359 I lager |
Above Head
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 3046 I lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 4876 I lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
|||
| 11463 I lager |
Below Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
|||
| 3140 I lager |
Above Head
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Below Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 27002 I lager |
Above Head
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Below Head
|
2.953 in
75.0 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta