Kabelband med pärlor, utformade för att tillåta enkel montering och demontering av kablarna, och samtidigt förhindra glidning. Kan användas för många ändamål.
Serienummer: SR1818
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Materialets flamsäkerhetsklass | Totallängd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|
10150092 | 0,6506 kr - 0,6506 kr | 400 I lager |
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
10378427 | 0,4136 kr - 0,6595 kr | 1046 I lager |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
1,8515 kr - 1,8515 kr | 8200 I lager |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
1,0456 kr - 1,6635 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
1,7953 kr - 2,8656 kr | 398 I lager |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
2,2118 kr - 3,5039 kr | 13355 I lager |
UL94 V-2
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
0,722 kr - 0,961 kr | 2000 I lager |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,0915 kr - 1,2467 kr | 3000 I lager |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
0,8673 kr - 0,8673 kr | 1000 I lager |
|
6 in
152.4 mm
|
||
0,2484 kr - 0,3952 kr | 9386 I lager |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
0,9636 kr - 1,0248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
0,8057 kr - 0,8057 kr | 110 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9354 kr - 1,9354 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
1,6142 kr - 1,6142 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
0,8231 kr - 0,8231 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,6969 kr - 0,6969 kr | 8473 I lager |
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,5322 kr - 0,7793 kr | 12300 I lager |
UL94 V-2
|
4 in
101.6 mm
|
||
1,9296 kr - 1,9296 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
0,9091 kr - 0,9091 kr | 2900 I lager |
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7625 kr - 0,8123 kr | 2500 I lager |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta