Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
För användning inom livsmedels- och läkemedelsindustrin – total spridning av metall i hela buntbandet. Synliga vid genomlysning. Den blå färgen underlättar detektering. Kan användas som en del av HACCP-processen. Halogenfri. Brandklassning: UL94 HB. Användningstemperatur: -40 C till +85 C (konstant). Detekterbar med metalldetektor inställd på järnkärna med minst 1.5 mm diameter.
Serienummer: SR1747
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal diameter, kabelbunt | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,6074 kr - 8,4526 kr | 400 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 4,9992 kr - 5,5547 kr | 998 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,4994 kr - 3,8882 kr | 100 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 11,876 kr - 13,1956 kr | 100 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 2,7599 kr - 3,0667 kr | 445 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10,4407 kr - 11,6007 kr | 100 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
15.354 in
390.0 mm
|
||
| 2,707 kr - 3,0077 kr | 600 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 12,4699 kr - 13,8554 kr | 3293 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 3,0547 kr - 6,1515 kr | 2700 I lager |
|
7.992 in
203.0 mm
|
||
| 8,5196 kr - 16,3946 kr | 6500 I lager |
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 5,9973 kr - 12,1068 kr | 14800 I lager |
|
11.024 in
280.0 mm
|
||
| 3,5903 kr - 3,9893 kr | 1789 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 7,2451 kr - 8,0501 kr | 3296 I lager |
1.85 in
47.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 14,9782 kr - 16,6424 kr | 100 I lager |
3.543 in
90.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 5,3868 kr - 5,9853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 2,707 kr - 3,0077 kr | 100 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 10277362 | 6,7177 kr - 7,4641 kr | 498 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
| 7,6935 kr - 8,5483 kr | 188 I lager |
4.291 in
109.0 mm
|
14.843 in
377.0 mm
|
||
| 12,4699 kr - 13,8554 kr | 400 I lager |
4.016 in
102.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 5,3868 kr - 5,9853 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.772 in
45.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta