Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmuttrar och tätningsbricka säljs separat
Serienummer: SR1717
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,5293 kr - 27,6834 kr | 84 I lager |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 79,1826 kr - 166,2836 kr | 110 I lager |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 73,1403 kr - 113,7739 kr | 444 I lager |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 231,4415 kr - 578,6426 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 513,8003 kr - 513,8003 kr | 70 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 10207260 | 1 056,6391 kr - 2 427,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 547,8977 kr - 599,2359 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 10543221 | 147,475 kr - 163,8611 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 71,6414 kr - 150,447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 689,2835 kr - 703,4082 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 810,9698 kr - 1 862,6202 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
| 139,7946 kr - 335,0036 kr | 159 I lager |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 149,3739 kr - 295,8896 kr | 50 I lager |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 137,0218 kr - 271,4583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 90,6814 kr - 217,1432 kr | 47 I lager |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 35,2206 kr - 91,9737 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 35,2206 kr - 91,9737 kr | 25 I lager |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 16,4669 kr - 20,7383 kr | 314 I lager |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 11,5293 kr - 27,6834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 137,5963 kr - 272,6648 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta