Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Färg Minsta kompatibla kabeldiameter Längd monteringsgänga Material Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
8,033 kr - 8,033 kr 600 I lager
PG-7
Grå
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
17,2347 kr - 17,2347 kr 498 I lager
PG-21
Svart
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
9,1869 kr - 9,1869 kr Fråga angående leveranstidhär
PG-11
Svart
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
9,1573 kr - 9,1573 kr 203 I lager
M20
Grå
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
7,6631 kr - 7,6631 kr 13394 I lager
M16
Svart
16.0 mm
23.4 mm
PA
7,2933 kr - 7,2933 kr 350 I lager
M12
Svart
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
17,2347 kr - 17,2347 kr 300 I lager
PG-21
Grå
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
8,033 kr - 8,033 kr 19202 I lager
PG-7
Svart
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
7,6631 kr - 7,6631 kr 900 I lager
M16
Grå
16.0 mm
23.4 mm
PA
15,5778 kr - 15,5778 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
Svart
25.0 mm
PA
25.4 mm
9,1869 kr - 9,1869 kr Fråga angående leveranstidhär
PG-9
Grå
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
33,5078 kr - 33,5078 kr 100 I lager
M50
Grå
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
11,4799 kr - 11,4799 kr 500 I lager
PG-16
Svart
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
11,4799 kr - 11,4799 kr 134 I lager
PG 13.5
Svart
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
9,1869 kr - 9,1869 kr 946 I lager
PG-9
Svart
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
11,0213 kr - 11,0213 kr 498 I lager
PG-9
Grå
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
11,4799 kr - 11,4799 kr 149 I lager
PG-16
Grå
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
29,7502 kr - 29,7502 kr 1210 I lager
PG 36
Grå
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
12,9149 kr - 12,9149 kr 950 I lager
PG 21
Grå
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
6,0062 kr - 6,0062 kr 13089 I lager
PG 7
Grå
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
  • av 12
Kabelgenomföring PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Grå

10378274

Prisintervall
8,033 kr - 8,033 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.5 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Svart

10378212

Prisintervall
17,2347 kr - 17,2347 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Svart

10378182

Prisintervall
9,1869 kr - 9,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    5.0 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grå

10378342

Prisintervall
9,1573 kr - 9,1573 kr

Lagernivåer
203 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    20.0 - 20.3 mm
  • Längd monteringsgänga
    28.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Svart

10378236

Prisintervall
7,6631 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
13394 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Längd monteringsgänga
    23.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M12 12.0 mm 12.3 mm PA Svart

10378229

Prisintervall
7,2933 kr - 7,2933 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    12.0 - 12.3 mm
  • Längd monteringsgänga
    19.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Grå

10378311

Prisintervall
17,2347 kr - 17,2347 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 18.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Svart

10378168

Prisintervall
8,033 kr - 8,033 kr

Lagernivåer
19202 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.5 - 6.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    13.6 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Grå

10378335

Prisintervall
7,6631 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Längd monteringsgänga
    23.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M25 25.0 mm 25.4 mm PA Svart

10378250

Prisintervall
15,5778 kr - 15,5778 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    25.0 - 25.4 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG-9 Grå

10378281

Prisintervall
9,1869 kr - 9,1869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring;M50;Grå

10378267

Prisintervall
33,5078 kr - 33,5078 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    50.0 - 50.4 mm
  • Längd monteringsgänga
    44.2 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Svart

10378205

Prisintervall
11,4799 kr - 11,4799 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Svart

10378199

Prisintervall
11,4799 kr - 11,4799 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 12.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Svart

10378175

Prisintervall
9,1869 kr - 9,1869 kr

Lagernivåer
946 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grå

10378298

Prisintervall
11,0213 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
498 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.0 - 8.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    7.9 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Grå

10378304

Prisintervall
11,4799 kr - 11,4799 kr

Lagernivåer
149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Straight
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    10.0 - 14.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grå

10263648

Prisintervall
29,7502 kr - 29,7502 kr

Lagernivåer
1210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    22.0 - 32.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grå

10263907

Prisintervall
12,9149 kr - 12,9149 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 16.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Grå

10263839

Prisintervall
6,0062 kr - 6,0062 kr

Lagernivåer
13089 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    2.0 - 5.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790