Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,7128 kr - 7,7128 kr | 5228 I lager |
PG 11
|
|
|
||
6,5207 kr - 6,5207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 9
|
|
|
||
5,8299 kr - 7,5122 kr | 500 I lager |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
5,6015 kr - 5,6015 kr | 18846 I lager |
PG 7
|
|
|
||
5,3223 kr - 6,8451 kr | 1942 I lager |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
11,878 kr - 11,878 kr | 1442 I lager |
PG 21
|
|
|
||
7,7128 kr - 7,7128 kr | 1250 I lager |
PG 11
|
|
|
||
12,3704 kr - 15,8945 kr | 165 I lager |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
64,2017 kr - 82,5907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
4,9742 kr - 6,4245 kr | 286 I lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
82,7502 kr - 106,476 kr | 10 I lager |
PG36
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
27,1048 kr - 34,8635 kr | 9 I lager |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10152355 | 6,4245 kr - 8,2518 kr | 337 I lager |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
7,957 kr - 7,957 kr | 13780 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
36,3955 kr - 36,3955 kr | 200 I lager |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10263426 | 8,1293 kr - 8,1293 kr | 503 I lager |
PG 16
|
|
|
|
8,4166 kr - 8,4166 kr | 137 I lager |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,3304 kr - 8,3304 kr | 1477 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
7,957 kr - 7,957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 13.5
|
|
|
||
10263617 | 11,878 kr - 11,878 kr | 776 I lager |
PG 21
|
|
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta