Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
1900 I lager
PG 21
Fråga angående leveranstidhär
PG 9
240 I lager
M40
16.0 mm
28.0 mm
254 I lager
PG 16
200 I lager
PG42
32.0 mm
38.0 mm
1177 I lager
PG 13.5
4076 I lager
PG 36
28 I lager
PG36
22.0 mm
32.0 mm
286 I lager
PG11
5.0 mm
10.0 mm
1518 I lager
PG 29
1050 I lager
PG 21
4578 I lager
PG 11
1250 I lager
PG 11
100 I lager
M16
3.0 mm
10.0 mm
573 I lager
PG16
10.0 mm
14.0 mm
100 I lager
PG 21
9.0 mm
16.0 mm
90 I lager
PG7
3.0 mm
6.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
PG29
12.0 mm
20.0 mm
28626 I lager
PG 7
40 I lager
PG 36
  • av 12
Kabelgenomföring PG 21 Nylon Svart

10263433


Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 9 Nylon Svart

10263358


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10152133


Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
Kabelgenomföring PG 16 Nylon Grå

10263587


Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG42 32.0 mm 38.0 mm PA Grå

10263662


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    32.0 - 38.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Svart

10263730


Lagernivåer
1177 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 36 Nylon Svart

10263792


Lagernivåer
4076 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Grå

10152294


Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    53.0 mm
Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152171


Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    22.0 mm
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Svart

10263457


Lagernivåer
1518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 21 Nylon Svart

10263440


Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 11 Nylon Svart

10263372


Lagernivåer
4578 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 11 Nylon Svart

10263389


Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M16 3.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152058


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Certifiering
    UL
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    35.5 mm
Kabelgenomföring PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grå

10152201


Lagernivåer
573 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    42.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    27.0 mm
Kabelgenomföring PG21 9.0 mm 16.0 mm PA Grå

10152225


Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    33.0 mm
Kabelgenomföring PG7 3.0 mm 6.5 mm PA Grå

10152331


Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    30.5 mm
  • Bredd över plana ytor
    15.0 mm
Kabelgenomföring PG29 12.0 mm 20.0 mm PA Grå

10152256


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    11.0 mm
  • Totallängd
    53.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    42.0 mm
Kabelgenomföring PG 7 Nylon Svart

10263341


Lagernivåer
28626 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 36 Nylon Svart

10263488


Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6