Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
11,3179 kr - 11,3179 kr | 438 I lager |
M25
|
|
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 447 I lager |
1/2" NPT
|
|
|
||
11,3179 kr - 11,3179 kr | 3030 I lager |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
17,3072 kr - 17,3072 kr | 224 I lager |
M32
|
|
|
||
5,4866 kr - 5,4866 kr | 1061 I lager |
M16
|
|
|
||
5,4866 kr - 5,4866 kr | 2815 I lager |
M16
|
|
|
||
11,0737 kr - 11,0737 kr | 8510 I lager |
M25
|
|
|
||
6,6643 kr - 6,6643 kr | 164 I lager |
M20
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
|
|
||
28,5246 kr - 28,5246 kr | 81 I lager |
M50
|
|
|
||
40,2591 kr - 40,2591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
|
|
||
11,3179 kr - 11,3179 kr | 4850 I lager |
M25
|
|
|
||
6,3483 kr - 6,3483 kr | 28250 I lager |
M20
|
|
|
||
4,5961 kr - 4,5961 kr | 28150 I lager |
M12
|
|
|
||
30,7365 kr - 30,7365 kr | 860 I lager |
M50
|
|
|
||
11,0737 kr - 11,0737 kr | 50252 I lager |
M25
|
|
|
||
6,6643 kr - 6,6643 kr | 5950 I lager |
M20
|
|
|
||
11,0737 kr - 11,0737 kr | 8050 I lager |
M25
|
|
|
||
38,2339 kr - 38,2339 kr | 760 I lager |
M63
|
|
|
||
4,9742 kr - 6,4245 kr | 286 I lager |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta