Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,8299 kr - 7,5122 kr | 500 I lager |
PG7
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
10152034 | 4,5392 kr - 6,2505 kr | 378 I lager |
M12
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
36,0364 kr - 36,0364 kr | 1200 I lager |
M63
|
|
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 5800 I lager |
M20
|
|
|
||
11,0737 kr - 11,0737 kr | 10076 I lager |
M25
|
|
|
||
4,2801 kr - 4,2801 kr | 2324 I lager |
3/8" NPT
|
|
|
||
30,7365 kr - 30,7365 kr | 930 I lager |
M50
|
|
|
||
11,6339 kr - 11,6339 kr | 50 I lager |
M25
|
|
|
||
27,0883 kr - 27,0883 kr | 460 I lager |
M40
|
|
|
||
28,5246 kr - 28,5246 kr | 640 I lager |
M50
|
|
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2" NPT
|
|
|
||
5,386 kr - 5,386 kr | 2553 I lager |
M12
|
|
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 9407 I lager |
M20
|
|
|
||
17,3072 kr - 17,3072 kr | 2740 I lager |
M32
|
|
|
||
38,2339 kr - 38,2339 kr | 450 I lager |
M63
|
|
|
||
30,004 kr - 30,004 kr | 100 I lager |
M50
|
|
|
||
6,3483 kr - 6,3483 kr | 28000 I lager |
M20
|
|
|
||
16,7327 kr - 16,7327 kr | 848 I lager |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
200 I lager |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
8,9193 kr - 8,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG-11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta