Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
8,8906 kr - 8,8906 kr | 203 I lager |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
10,7003 kr - 10,7003 kr | 698 I lager |
PG-9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
7,4399 kr - 7,4399 kr | 15444 I lager |
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
11,1456 kr - 11,1456 kr | 149 I lager |
PG-16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
15,1241 kr - 15,1241 kr | 145 I lager |
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
7,4399 kr - 7,4399 kr | 900 I lager |
M16
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
7,0809 kr - 7,0809 kr | 450 I lager |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
16,7327 kr - 16,7327 kr | 200 I lager |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
32,5319 kr - 32,5319 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M50
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.984 in
50.4 mm
|
||
8,9193 kr - 8,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG-9
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
200 I lager |
PG 13.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
8,9193 kr - 8,9193 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG-11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,0809 kr - 7,0809 kr | 2850 I lager |
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
16,7327 kr - 16,7327 kr | 848 I lager |
PG-21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
8,8906 kr - 8,8906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M20
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
||
7,799 kr - 7,799 kr | 239 I lager |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
7,799 kr - 7,799 kr | 19252 I lager |
PG-7
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta