Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
25,609 kr - 25,609 kr 1135 I lager
M40
11,6339 kr - 11,6339 kr 450 I lager
M25
6,65 kr - 6,65 kr 3129 I lager
M20
28,5246 kr - 28,5246 kr 61 I lager
M50
13,7309 kr - 30,1476 kr 1575 I lager
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
11,3035 kr - 11,3035 kr 102 I lager
3/4" NPT
13,8458 kr - 41,7816 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 9
4.0 mm
8.0 mm
6,5695 kr - 8,7304 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
4.5 mm
10.0 mm
23,0811 kr - 43,0512 kr 216 I lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
6,5695 kr - 8,7304 kr 294 I lager
M16
4.5 mm
10.0 mm
39,4173 kr - 78,8491 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
16.0 mm
28.0 mm
50,2269 kr - 64,8771 kr 1459 I lager
M32
13.0 mm
21.0 mm
23,6556 kr - 48,3741 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 21
13.0 mm
18.0 mm
23,6556 kr - 48,3741 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
13.0 mm
18.0 mm
14,6932 kr - 32,2446 kr 2790 I lager
PG 16
10.0 mm
13.0 mm
6,4825 kr - 8,6433 kr 334 I lager
M12
3.0 mm
7.0 mm
82,7502 kr - 106,476 kr 10 I lager
PG36
20.0 mm
26.0 mm
8,1293 kr - 8,1293 kr 254 I lager
PG 16
4,9742 kr - 6,4245 kr 286 I lager
PG11
5.0 mm
10.0 mm
6,5207 kr - 6,5207 kr 4381 I lager
PG 9
  • av 12
Kabelgenomföring M40 Nylon Svart

10264492

Prisintervall
25,609 kr - 25,609 kr

Lagernivåer
1135 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M25 Nylon Svart

10264461

Prisintervall
11,6339 kr - 11,6339 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M20 Nylon Svart

10264447

Prisintervall
6,65 kr - 6,65 kr

Lagernivåer
3129 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M50 Nylon Svart

10264195

Prisintervall
28,5246 kr - 28,5246 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Grå

10354360

Prisintervall
30,1476 kr - 13,7309 kr

Lagernivåer
1575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3/4" NPT Nylon Grå

10264751

Prisintervall
11,3035 kr - 11,3035 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Svart

10354452

Prisintervall
41,7816 kr - 13,8458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.1 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm PA Svart

10301340

Prisintervall
8,7304 kr - 6,5695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Grön

10304426

Prisintervall
43,0512 kr - 23,0811 kr

Lagernivåer
216 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grå

10301333

Prisintervall
8,7304 kr - 6,5695 kr

Lagernivåer
294 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10301586

Prisintervall
78,8491 kr - 39,4173 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm PA Svart

10304372

Prisintervall
64,8771 kr - 50,2269 kr

Lagernivåer
1459 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10354490

Prisintervall
48,3741 kr - 23,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10354544

Prisintervall
48,3741 kr - 23,6556 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring PG 16 10.0 mm 13.0 mm PA Grå

10354377

Prisintervall
32,2446 kr - 14,6932 kr

Lagernivåer
2790 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 7.0 mm PA Grå

10301272

Prisintervall
8,6433 kr - 6,4825 kr

Lagernivåer
334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kabelgenomföring PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grå

10152270

Prisintervall
106,476 kr - 82,7502 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    13.0 mm
  • Totallängd
    61.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    53.0 mm
Kabelgenomföring PG 16 Nylon Grå

10263587

Prisintervall
8,1293 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
254 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG11 5.0 mm 10.0 mm PA Grå

10152171

Prisintervall
6,4245 kr - 4,9742 kr

Lagernivåer
286 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
  • Bredd över plana ytor
    22.0 mm
Kabelgenomföring PG 9 Nylon Svart

10263365

Prisintervall
6,5207 kr - 6,5207 kr

Lagernivåer
4381 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6