Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
36,3955 kr - 36,3955 kr | 200 I lager |
PG42
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
6,5207 kr - 6,5207 kr | 4904 I lager |
PG 9
|
|
|
||
11,878 kr - 11,878 kr | 1050 I lager |
PG 21
|
|
|
||
36,3955 kr - 36,3955 kr | 488 I lager |
PG42
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10263617 | 11,878 kr - 11,878 kr | 776 I lager |
PG 21
|
|
|
|
5,6015 kr - 5,6015 kr | 9986 I lager |
PG 7
|
|
|
||
7,957 kr - 7,957 kr | 13780 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
7,957 kr - 7,957 kr | 3376 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
28,8837 kr - 28,8837 kr | 40 I lager |
PG 36
|
|
|
||
8,3304 kr - 8,3304 kr | 1477 I lager |
PG 13.5
|
|
|
||
12,7542 kr - 28,0219 kr | 1522 I lager |
PG 11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 2730 I lager |
1/2" NPT
|
|
|
||
11,3035 kr - 11,3035 kr | 127 I lager |
3/4" NPT
|
|
|
||
25,609 kr - 25,609 kr | 70 I lager |
M40
|
|
|
||
17,7525 kr - 17,7525 kr | 1027 I lager |
M32
|
|
|
||
5,386 kr - 5,386 kr | 1250 I lager |
M12
|
|
|
||
11,3035 kr - 11,3035 kr | 674 I lager |
3/4" NPT
|
|
|
||
45,0707 kr - 81,1215 kr | 270 I lager |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
5,6015 kr - 5,6015 kr | 29126 I lager |
PG 7
|
|
|
||
36,4673 kr - 36,4673 kr | 897 I lager |
PG 42
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta