Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
28,8837 kr - 28,8837 kr 131 I lager
PG 36
7,957 kr - 7,957 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
10263426 8,1293 kr - 8,1293 kr 503 I lager
PG 16
5,8313 kr - 5,8313 kr 3556 I lager
PG 7
8,0432 kr - 8,0432 kr 7380 I lager
PG 11
25,6664 kr - 25,6664 kr 201 I lager
PG 29
12,5388 kr - 12,5388 kr 1600 I lager
PG 21
12,5388 kr - 12,5388 kr 208 I lager
PG 21
29,0991 kr - 29,0991 kr 17 I lager
PG 36
4,5961 kr - 4,5961 kr 50 I lager
M12
5,2999 kr - 5,2999 kr 22366 I lager
M16
6,3483 kr - 6,3483 kr 41700 I lager
M20
5,2999 kr - 5,2999 kr 6556 I lager
M16
6,6643 kr - 6,6643 kr 14136 I lager
M20
8,3304 kr - 8,3304 kr 14356 I lager
PG 13.5
25,6664 kr - 25,6664 kr 52 I lager
PG 29
6,7649 kr - 6,7649 kr 4063 I lager
PG 9
13,7309 kr - 30,1476 kr 1575 I lager
PG 13
6.0 mm
10.0 mm
11,3035 kr - 11,3035 kr 2192 I lager
3/4" NPT
16,7614 kr - 16,7614 kr 926 I lager
1" NPT
  • av 12
Kabelgenomföring PG 36 Nylon Svart

10263471

Prisintervall
28,8837 kr - 28,8837 kr

Lagernivåer
131 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Grå

10263563

Prisintervall
7,957 kr - 7,957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring;PG 16;Nylon;Svart

10263426

Prisintervall
8,1293 kr - 8,1293 kr

Lagernivåer
503 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 7 Nylon Grå

10263822

Prisintervall
5,8313 kr - 5,8313 kr

Lagernivåer
3556 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 11 Nylon Grå

10263860

Prisintervall
8,0432 kr - 8,0432 kr

Lagernivåer
7380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Svart

10263785

Prisintervall
25,6664 kr - 25,6664 kr

Lagernivåer
201 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 21 Nylon Grå

10263907

Prisintervall
12,5388 kr - 12,5388 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 21 Nylon Grå

10263891

Prisintervall
12,5388 kr - 12,5388 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 36 Nylon Grå

10263938

Prisintervall
29,0991 kr - 29,0991 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M12 Nylon Svart

10263969

Prisintervall
4,5961 kr - 4,5961 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M16 Nylon Svart

10263976

Prisintervall
5,2999 kr - 5,2999 kr

Lagernivåer
22366 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M20 Nylon Svart

10263990

Prisintervall
6,3483 kr - 6,3483 kr

Lagernivåer
41700 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M16 Nylon Svart

10263983

Prisintervall
5,2999 kr - 5,2999 kr

Lagernivåer
6556 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon Blå

10264003

Prisintervall
6,6643 kr - 6,6643 kr

Lagernivåer
14136 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföring PG 13.5 Nylon Grå

10380901

Prisintervall
8,3304 kr - 8,3304 kr

Lagernivåer
14356 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 29 Nylon Grå

10263914

Prisintervall
25,6664 kr - 25,6664 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    18.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 9 Nylon Grå

10263846

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
4063 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring PG 13 6.0 mm 10.0 mm PA Grå

10354360

Prisintervall
30,1476 kr - 13,7309 kr

Lagernivåer
1575 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring 3/4" NPT Nylon Svart

10264690

Prisintervall
11,3035 kr - 11,3035 kr

Lagernivåer
2192 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
Kabelgenomföring 1" NPT Nylon Svart

10264713

Prisintervall
16,7614 kr - 16,7614 kr

Lagernivåer
926 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    16.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6