Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.
Serienummer: SR1704
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Minsta kompatibla kabeldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|
28,8837 kr - 28,8837 kr | 131 I lager |
PG 36
|
|
|
||
28,8837 kr - 28,8837 kr | 982 I lager |
PG 36
|
|
|
||
6,65 kr - 6,65 kr | 3179 I lager |
M20
|
|
|
||
40,2591 kr - 40,2591 kr | 193 I lager |
M63
|
|
|
||
11,6339 kr - 11,6339 kr | 6343 I lager |
M25
|
|
|
||
11,6339 kr - 11,6339 kr | 300 I lager |
M25
|
|
|
||
5,4866 kr - 5,4866 kr | 5100 I lager |
M16
|
|
|
||
11,3035 kr - 11,3035 kr | 317 I lager |
3/4" NPT
|
|
|
||
17,7525 kr - 17,7525 kr | 2101 I lager |
M32
|
|
|
||
11,6339 kr - 11,6339 kr | 1861 I lager |
M25
|
|
|
||
22,7686 kr - 73,2222 kr | 11 I lager |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
39,4173 kr - 78,8491 kr | 1820 I lager |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
23,6556 kr - 48,3741 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,4149 kr - 40,4602 kr | Fråga angående leveranstidhär |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
40,8193 kr - 73,4661 kr | 1055 I lager |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
22,4779 kr - 43,3184 kr | 225 I lager |
PG 21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,5352 kr - 31,9286 kr | 121 I lager |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
14,1107 kr - 28,2215 kr | 339 I lager |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
50,2269 kr - 64,8771 kr | 1459 I lager |
M32
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
213,26 kr - 284,3418 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta