Meny Sök

Kabelförskruvningar, raka/nylon

I lager

Via kabelförskruvningar matas kabeln in i en kapsling. I sortimentet finns olika varianter av gängstorlekar, färger och gänglängder som stöder en mängd olika kabelförskruvningar för att passa dina tillämpningar Låsmutter och tätningsbricka säljs separat.

Serienummer: SR1704

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
237 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Minsta kompatibla kabeldiameter Maximal kompatibel kabeldiameter Köp
84,7409 kr - 169,4675 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
17.0 mm
28.0 mm
6,4825 kr - 8,6433 kr 134 I lager
M12
3.0 mm
7.0 mm
14,1107 kr - 28,2215 kr 1743 I lager
M25
9.0 mm
17.0 mm
6,5695 kr - 8,7304 kr Fråga angående leveranstidhär
M16
4.5 mm
10.0 mm
39,4173 kr - 78,8491 kr 745 I lager
M40
16.0 mm
28.0 mm
13,4149 kr - 40,4602 kr 6277 I lager
M16
5.0 mm
10.0 mm
31,5408 kr - 58,8561 kr 70 I lager
M25
7.0 mm
17.0 mm
22,6789 kr - 30,2194 kr 173 I lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
9,673 kr - 12,8635 kr 74 I lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
10,7003 kr - 27,1171 kr 2225 I lager
M12
3.0 mm
6.0 mm
154,8908 kr - 199,1269 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
23.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M63
34.0 mm
48.0 mm
17,1349 kr - 51,6919 kr 328 I lager
PG13
6.0 mm
12.0 mm
16,4885 kr - 49,7817 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
10.0 mm
14.0 mm
23,6556 kr - 48,3741 kr 10 I lager
M25
13.0 mm
18.0 mm
22,7686 kr - 73,2222 kr 44 I lager
M32
13.0 mm
21.0 mm
9,673 kr - 12,8635 kr 3 I lager
M20
6.0 mm
13.0 mm
185,9561 kr - 347,1248 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
23.0 mm
25.0 mm
108,2817 kr - 216,549 kr 108 I lager
M40
17.0 mm
28.0 mm
6,6643 kr - 6,6643 kr 14136 I lager
M20
  • av 12
Kabelgenomföring ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm PA Grön

10304457

Prisintervall
169,4675 kr - 84,7409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 7.0 mm PA Grå

10301272

Prisintervall
8,6433 kr - 6,4825 kr

Lagernivåer
134 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    3.0 - 7.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
Kabelgenomföring M25 9.0 mm 17.0 mm PA Grå

10301456

Prisintervall
28,2215 kr - 14,1107 kr

Lagernivåer
1743 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    9.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
Kabelgenomföring M16 4.5 mm 10.0 mm PA Grå

10301333

Prisintervall
8,7304 kr - 6,5695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    4.5 - 10.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Totallängd
    37.0 mm
Kabelgenomföring M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grå

10301586

Prisintervall
78,8491 kr - 39,4173 kr

Lagernivåer
745 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M16 5.0 mm 10.0 mm PA Svart

10354520

Prisintervall
40,4602 kr - 13,4149 kr

Lagernivåer
6277 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring ATEX M25 7.0 mm 17.0 mm PA Grön

10304433

Prisintervall
58,8561 kr - 31,5408 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    7.0 - 17.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm PA Svart

10304358

Prisintervall
30,2194 kr - 22,6789 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm PA Grå

10301395

Prisintervall
12,8635 kr - 9,673 kr

Lagernivåer
74 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
Kabelgenomföring M12 3.0 mm 6.0 mm PA Grå

10354391

Prisintervall
27,1171 kr - 10,7003 kr

Lagernivåer
2225 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    7.7 mm
  • EN skyddsklass
    EN50262
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Svart

10304396

Prisintervall
199,1269 kr - 154,8908 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    23.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Grön

10639498


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    34.0 - 48.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    15.0 mm
Kabelgenomföring PG13 6.0 mm 12.0 mm PA Svart

10354476

Prisintervall
51,6919 kr - 17,1349 kr

Lagernivåer
328 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    8.9 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M20 10.0 mm 14.0 mm PA Svart

10354537

Prisintervall
49,7817 kr - 16,4885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    12.8 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M25 13.0 mm 18.0 mm PA Svart

10354544

Prisintervall
48,3741 kr - 23,6556 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Standard
  • Längd monteringsgänga
    14.5 mm
  • Tillbehörstyp
    Kontramutter ingår
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföring M32 13.0 mm 21.0 mm PA Grå

10301524

Prisintervall
73,2222 kr - 22,7686 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    13.0 - 21.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    51.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 13.0 mm PA Svart

10301401

Prisintervall
12,8635 kr - 9,673 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    Flera slitsningar
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    6.0 - 13.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    10.0 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
Kabelgenomföring ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Grön

10304464

Prisintervall
347,1248 kr - 185,9561 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grön
  • Genomföringsform
    ATEX lågspänning
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    23.0 - 25.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    14.0 mm
Kabelgenomföring M40 Svart

10304389

Prisintervall
216,549 kr - 108,2817 kr

Lagernivåer
108 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Genomföringsform
    ATEX
  • ATEX explosionsskydd
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Kompatibelt diameterområde, kabel
    17.0 - 28.0 mm
  • Längd monteringsgänga
    12.0 mm
Kabelgenomföring M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon Blå

10264003

Prisintervall
6,6643 kr - 6,6643 kr

Lagernivåer
14136 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Längd monteringsgänga
    9.0 mm
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Gängstorlek
    M20