Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,8196 kr - 1,8196 kr 692 I lager
PG 13.5
8,817 kr - 8,817 kr 3442 I lager
PG 42
7,2637 kr - 7,2637 kr 1610 I lager
M50
5,4737 kr - 5,4737 kr 1984 I lager
M40
2,9439 kr - 2,9439 kr 14553 I lager
3/4 in
4,2754 kr - 4,2754 kr 500 I lager
1 in
6,1985 kr - 6,1985 kr 1879 I lager
PG 36
1,3506 kr - 1,3506 kr 110899 I lager
M16
1,866 kr - 1,9012 kr 7147 I lager
M32 x 1.5
1,8196 kr - 1,8196 kr 2149 I lager
PG 16
4,3197 kr - 4,3197 kr 5950 I lager
M32
1,2663 kr - 1,2663 kr 18622 I lager
PG 7
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
2,8847 kr - 2,8847 kr Fråga angående leveranstidhär
M25
3,204 kr - 3,2744 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
6,3728 kr - 6,496 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
5,666 kr - 5,666 kr 4230 I lager
PG 29
1,6717 kr - 1,6717 kr 78800 I lager
M20
2,9883 kr - 2,9883 kr 371 I lager
PG 21
2,6737 kr - 3,5849 kr 2404 I lager
M20
  • av 5
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265581

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
692 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 42 63.0 mm Nylon 6 Grå

10265635

Prisintervall
8,817 kr - 8,817 kr

Lagernivåer
3442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M50 60.0 mm Nylon 6 Grå

10265710

Prisintervall
7,2637 kr - 7,2637 kr

Lagernivåer
1610 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M50
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 50.0 mm Nylon 6 Grå

10265703

Prisintervall
5,4737 kr - 5,4737 kr

Lagernivåer
1984 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4 in 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265741

Prisintervall
2,9439 kr - 2,9439 kr

Lagernivåer
14553 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1.000 in 40.0 mm Nylon 6 Grå

10265758

Prisintervall
4,2754 kr - 4,2754 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1 in
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 36 58.0 mm Nylon 6 Grå

10265628

Prisintervall
6,1985 kr - 6,1985 kr

Lagernivåer
1879 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 22.0 mm Nylon 6 Grå

10265666

Prisintervall
1,3506 kr - 1,3506 kr

Lagernivåer
110899 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Svart

10380918

Prisintervall
1,9012 kr - 1,866 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm Nylon 6 Grå

10265598

Prisintervall
1,8196 kr - 1,8196 kr

Lagernivåer
2149 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 39.0 mm Nylon 6 Grå

10265697

Prisintervall
4,3197 kr - 4,3197 kr

Lagernivåer
5950 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 7 18.0 mm Nylon 6 Grå

10265550

Prisintervall
1,2663 kr - 1,2663 kr

Lagernivåer
18622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 33.0 mm Nylon 6 Grå

10265680

Prisintervall
2,8847 kr - 2,8847 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,2744 kr - 3,204 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,496 kr - 6,3728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 45.0 mm Nylon 6 Grå

10265611

Prisintervall
5,666 kr - 5,666 kr

Lagernivåer
4230 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 27.0 mm Nylon 6 Grå

10265673

Prisintervall
1,6717 kr - 1,6717 kr

Lagernivåer
78800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    5.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm Nylon 6 Grå

10265604

Prisintervall
2,9883 kr - 2,9883 kr

Lagernivåer
371 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 Nylon Svart

10301425

Prisintervall
3,5849 kr - 2,6737 kr

Lagernivåer
2404 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid