Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,8815 kr - 3,4614 kr 107 I lager
PG16
8,5602 kr - 8,5602 kr 2080 I lager
PG 42
7,0521 kr - 7,0521 kr 3428 I lager
M50 x 1.5
1,9868 kr - 2,6394 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
5,5009 kr - 5,5009 kr 3691 I lager
PG 29
4,1939 kr - 4,1939 kr 1027 I lager
M32 x 1.5
1,7402 kr - 2,8714 kr 2549 I lager
M25
2,8007 kr - 2,8007 kr 33738 I lager
M25 x 1.5
4,1508 kr - 4,1508 kr 3274 I lager
1" NPT
3,0018 kr - 4,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 21
1,2965 kr - 1,6532 kr Fråga angående leveranstidhär
PG11
5,4528 kr - 8,9769 kr 111 I lager
M40
0,8092 kr - 1,0398 kr 1459 I lager
M12
10,0501 kr - 16,5326 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
2,5959 kr - 3,4805 kr 1722 I lager
M20 x 1.5
5,0557 kr - 8,2155 kr 658 I lager
M32 x 1.5
2,3203 kr - 2,9729 kr 200 I lager
PG 21
0,8092 kr - 1,0398 kr 12607 I lager
M16
1,4647 kr - 1,8853 kr 9561 I lager
PG 13.5
1,4647 kr - 2,4073 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 13.5
  • av 5
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10337660

Prisintervall
3,4614 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 42 65.0 mm PA Svart

10265413

Prisintervall
8,5602 kr - 8,5602 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M50 x 1.5 65.0 mm PA Svart

10265499

Prisintervall
7,0521 kr - 7,0521 kr

Lagernivåer
3428 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M50 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 PA Grå

10301296

Prisintervall
2,6394 kr - 1,9868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 46.0 mm PA Svart

10265390

Prisintervall
5,5009 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
3691 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 40.0 mm PA Svart

10265475

Prisintervall
4,1939 kr - 4,1939 kr

Lagernivåer
1027 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 32.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152461

Prisintervall
2,8714 kr - 1,7402 kr

Lagernivåer
2549 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Svart

10265468

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
33738 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1" NPT 40.7 mm PA Svart

10265543

Prisintervall
4,1508 kr - 4,1508 kr

Lagernivåer
3274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG21 17.0 mm PA Grå

10337677

Prisintervall
4,8833 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

10152515

Prisintervall
1,6532 kr - 1,2965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M40 50.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152508

Prisintervall
8,9769 kr - 5,4528 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE M12 17.0 mm PA Grå

10152393

Prisintervall
1,0398 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
1459 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 36 60.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152621

Prisintervall
16,5326 kr - 10,0501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    8.0 mm
Låsmutter för PE M20 x 1.5 PA Grå

10301418

Prisintervall
3,4805 kr - 2,5959 kr

Lagernivåer
1722 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Grå

10337806

Prisintervall
8,2155 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 36.0 mm PA Grå

10152577

Prisintervall
2,9729 kr - 2,3203 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M16 22.0 mm PA Grå

10152416

Prisintervall
1,0398 kr - 0,8092 kr

Lagernivåer
12607 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG13.5 27.0 mm PA Grå

10152539

Prisintervall
1,8853 kr - 1,4647 kr

Lagernivåer
9561 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152546

Prisintervall
2,4073 kr - 1,4647 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm