Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,6661 kr - 1,6661 kr 16735 I lager
1/2" NPT
1,623 kr - 1,623 kr 58908 I lager
M20 x 1.5
1,7666 kr - 1,7666 kr 55319 I lager
PG 13.5
5,3142 kr - 5,3142 kr 2574 I lager
M40 x 1.5
1,8117 kr - 1,8459 kr 7147 I lager
M32 x 1.5
6,018 kr - 6,018 kr 1979 I lager
PG 36
1,6804 kr - 1,6804 kr 15390 I lager
PG 11
1,2294 kr - 1,2294 kr 21722 I lager
PG 7
8,5602 kr - 8,5602 kr 3442 I lager
PG 42
2,8582 kr - 2,8582 kr 14553 I lager
3/4" NPT
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
2,9012 kr - 2,9012 kr 5192 I lager
PG 21
2,8007 kr - 2,8007 kr 896 I lager
M25 x 1.5
1,7666 kr - 1,7666 kr 9699 I lager
PG 16
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,149 kr - 1,149 kr 36250 I lager
M12 x 1.5
5,5009 kr - 5,5009 kr 5305 I lager
PG 29
3,1107 kr - 3,179 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
1,4291 kr - 1,4291 kr 118451 I lager
PG 9
4,1508 kr - 4,1508 kr 900 I lager
1" NPT
  • av 5
Låsmutter för PE 1/2" NPT 27.0 mm PA Grå

10265734

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
16735 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Grå

10265673

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
58908 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm PA Grå

10265581

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
55319 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 x 1.5 52.0 mm PA Grå

10265703

Prisintervall
5,3142 kr - 5,3142 kr

Lagernivåer
2574 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Svart

10380918

Prisintervall
1,8459 kr - 1,8117 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 36 60.0 mm PA Grå

10265628

Prisintervall
6,018 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm PA Grå

10265574

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
15390 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 7 19.0 mm PA Grå

10265550

Prisintervall
1,2294 kr - 1,2294 kr

Lagernivåer
21722 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 42 65.0 mm PA Grå

10265635

Prisintervall
8,5602 kr - 8,5602 kr

Lagernivåer
3442 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Grå

10265741

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
14553 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 21 36.0 mm PA Grå

10265604

Prisintervall
2,9012 kr - 2,9012 kr

Lagernivåer
5192 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Grå

10265680

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
896 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm PA Grå

10265598

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
9699 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Grå

10265659

Prisintervall
1,149 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
36250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 46.0 mm PA Grå

10265611

Prisintervall
5,5009 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
5305 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,179 kr - 3,1107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm PA Grå

10265567

Prisintervall
1,4291 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
118451 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1" NPT 40.7 mm PA Grå

10265758

Prisintervall
4,1508 kr - 4,1508 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid