Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
1,7666 kr - 1,7666 kr 53669 I lager
PG 13.5
1,8117 kr - 1,8459 kr 7147 I lager
M32 x 1.5
1,7666 kr - 1,7666 kr 12199 I lager
PG 16
1,623 kr - 1,623 kr 41808 I lager
M20 x 1.5
3,1107 kr - 3,179 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
6,018 kr - 6,018 kr 1979 I lager
PG 36
1,3113 kr - 1,3113 kr 49349 I lager
M16 x 1.5
2,8582 kr - 2,8582 kr 14453 I lager
3/4" NPT
4,1508 kr - 4,1508 kr 900 I lager
1" NPT
1,2294 kr - 1,2294 kr 2820 I lager
PG 7
1,6804 kr - 1,6804 kr 19290 I lager
PG 11
9,1491 kr - 9,1491 kr 732 I lager
M63 x 1.5
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
5,5009 kr - 5,5009 kr 5380 I lager
PG 29
1,4291 kr - 1,4291 kr 85151 I lager
PG 9
4,1939 kr - 4,1939 kr 12475 I lager
M32 x 1.5
6,1872 kr - 6,3068 kr Fråga angående leveranstidhär
M32 x 1.5
11,8924 kr - 11,8924 kr 930 I lager
PG 48
1,149 kr - 1,149 kr 30350 I lager
M12 x 1.5
1,6661 kr - 1,6661 kr 16835 I lager
1/2" NPT
  • av 5
Låsmutter för PE PG 13.5 27.0 mm PA Grå

10265581

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
53669 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 13.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Svart

10380918

Prisintervall
1,8459 kr - 1,8117 kr

Lagernivåer
7147 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm PA Grå

10265598

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
12199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M20 x 1.5 27.0 mm PA Grå

10265673

Prisintervall
1,623 kr - 1,623 kr

Lagernivåer
41808 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 33.0 mm PA Vit

10380949

Prisintervall
3,179 kr - 3,1107 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 36 60.0 mm PA Grå

10265628

Prisintervall
6,018 kr - 6,018 kr

Lagernivåer
1979 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grå

10265666

Prisintervall
1,3113 kr - 1,3113 kr

Lagernivåer
49349 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Grå

10265741

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
14453 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1" NPT 40.7 mm PA Grå

10265758

Prisintervall
4,1508 kr - 4,1508 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 7 19.0 mm PA Grå

10265550

Prisintervall
1,2294 kr - 1,2294 kr

Lagernivåer
2820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 7
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 11 24.0 mm PA Grå

10265574

Prisintervall
1,6804 kr - 1,6804 kr

Lagernivåer
19290 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M63 x 1.5 75.0 mm PA Grå

10265727

Prisintervall
9,1491 kr - 9,1491 kr

Lagernivåer
732 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M63 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Vit

10380932

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 29 46.0 mm PA Grå

10265611

Prisintervall
5,5009 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
5380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm PA Grå

10265567

Prisintervall
1,4291 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
85151 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 42.0 mm PA Grå

10265697

Prisintervall
4,1939 kr - 4,1939 kr

Lagernivåer
12475 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 27.0 mm PA Röd

10380925

Prisintervall
6,3068 kr - 6,1872 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 70.0 mm PA Grå

10265642

Prisintervall
11,8924 kr - 11,8924 kr

Lagernivåer
930 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Grå

10265659

Prisintervall
1,149 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
30350 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 1/2" NPT 27.0 mm PA Grå

10265734

Prisintervall
1,6661 kr - 1,6661 kr

Lagernivåer
16835 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    1/2" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid