Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
2,0682 kr - 3,5763 kr 641 I lager
M16 x 1.5
2,3928 kr - 3,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
5,4528 kr - 8,9769 kr 111 I lager
M40
2,8007 kr - 2,8007 kr 36738 I lager
M25 x 1.5
1,7402 kr - 2,2478 kr 93 I lager
M25
2,3928 kr - 3,0889 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
1,8815 kr - 3,4614 kr 107 I lager
PG16
1,9868 kr - 2,6394 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
10,0501 kr - 12,9215 kr 121 I lager
PG36
1,4291 kr - 1,4291 kr 17697 I lager
PG 9
4,1939 kr - 4,1939 kr 1552 I lager
M32 x 1.5
1,149 kr - 1,149 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
11,8924 kr - 11,8924 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 48
1,07 kr - 1,07 kr 2964 I lager
3/8" NPT
2,8582 kr - 2,8582 kr 5532 I lager
3/4" NPT
5,0758 kr - 6,5115 kr 259 I lager
PG29
5,0557 kr - 8,2155 kr 758 I lager
M32 x 1.5
3,0018 kr - 4,8833 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 21
2,5959 kr - 3,4805 kr 4822 I lager
M20 x 1.5
1,7809 kr - 3,246 kr 300 I lager
PG13
  • av 5
Låsmutter för PE M16 x 1.5 22.0 mm PA Grå

10337776

Prisintervall
3,5763 kr - 2,0682 kr

Lagernivåer
641 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 41.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152485

Prisintervall
3,9591 kr - 2,3928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE M40 50.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152508

Prisintervall
8,9769 kr - 5,4528 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE M25 x 1.5 33.0 mm PA Svart

10265468

Prisintervall
2,8007 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
36738 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 32.0 mm PA Grå

10152454

Prisintervall
2,2478 kr - 1,7402 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M25
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 41.0 mm PA Grå

10152478

Prisintervall
3,0889 kr - 2,3928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG16 30.0 mm PA Grå

10337660

Prisintervall
3,4614 kr - 1,8815 kr

Lagernivåer
107 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M12 PA Grå

10301296

Prisintervall
2,6394 kr - 1,9868 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M12
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG36 60.0 mm PA Grå

10152614

Prisintervall
12,9215 kr - 10,0501 kr

Lagernivåer
121 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 9 22.0 mm PA Svart

10265345

Prisintervall
1,4291 kr - 1,4291 kr

Lagernivåer
17697 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 40.0 mm PA Svart

10265475

Prisintervall
4,1939 kr - 4,1939 kr

Lagernivåer
1552 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M12 x 1.5 18.0 mm PA Svart

10265437

Prisintervall
1,149 kr - 1,149 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 70.0 mm PA Svart

10265420

Prisintervall
11,8924 kr - 11,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/8" NPT 24.0 mm PA Svart

10265512

Prisintervall
1,07 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
2964 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Svart

10265536

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
5532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG29 46.0 mm PA Grå

10152591

Prisintervall
6,5115 kr - 5,0758 kr

Lagernivåer
259 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M32 x 1.5 41.0 mm PA Grå

10337806

Prisintervall
8,2155 kr - 5,0557 kr

Lagernivåer
758 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG21 17.0 mm PA Grå

10337677

Prisintervall
4,8833 kr - 3,0018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG 21
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 x 1.5 PA Grå

10301418

Prisintervall
3,4805 kr - 2,5959 kr

Lagernivåer
4822 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG13 27.0 mm PA Grå

10337653

Prisintervall
3,246 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    PG13
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6