Meny Sök

Kabelgenomföringar, låsmuttrar - nylon

I lager

Låsmuttrar och tätningsbrickor för kabelgenomföringar finns som tillbehör för sortimentets alla kabelgenomföringar i nylon och mässing

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
98 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
5,0758 kr - 8,3243 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 29
1,7666 kr - 1,7666 kr 1470 I lager
PG 16
5,4528 kr - 7,0191 kr 1335 I lager
M40
0,9745 kr - 1,253 kr 3544 I lager
M20
0,973 kr - 1,5952 kr 1490 I lager
M20
10,0501 kr - 16,5326 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 36
1,2965 kr - 1,6532 kr Fråga angående leveranstidhär
PG11
1,1253 kr - 1,4487 kr 80 I lager
PG9
8,5602 kr - 8,5602 kr 2080 I lager
PG 42
11,8924 kr - 11,8924 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 48
1,07 kr - 1,07 kr 2964 I lager
3/8" NPT
2,8582 kr - 2,8582 kr 5532 I lager
3/4" NPT
2,3928 kr - 3,9591 kr Fråga angående leveranstidhär
M32
2,3348 kr - 3,1035 kr 1334 I lager
M16 x 1.5
5,5398 kr - 7,3961 kr 25 I lager
M32 x 1.5
3,1615 kr - 4,2491 kr 26 I lager
M25 x 1.5
2,3348 kr - 3,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
12,6895 kr - 16,8952 kr 230 I lager
M40 x 1.5
  • av 5
Låsmutter för PE PG 29 46.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152607

Prisintervall
8,3243 kr - 5,0758 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 29
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE PG 16 30.0 mm PA Svart

10265376

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
1470 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 16
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 50.0 mm PA Grå

10152492

Prisintervall
7,0191 kr - 5,4528 kr

Lagernivåer
1335 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M40
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 27.0 mm PA Grå

10152430

Prisintervall
1,253 kr - 0,9745 kr

Lagernivåer
3544 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE M20 27.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152447

Prisintervall
1,5952 kr - 0,973 kr

Lagernivåer
1490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M20
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
Låsmutter för PE PG 36 60.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152621

Prisintervall
16,5326 kr - 10,0501 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG 36
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    8.0 mm
Låsmutter för PE PG11 24.0 mm PA Grå

10152515

Prisintervall
1,6532 kr - 1,2965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG11
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG9 22.0 mm PA Grå

10152652

Prisintervall
1,4487 kr - 1,1253 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    PG9
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Glasfylld nylon 6/6
Låsmutter för PE PG 42 65.0 mm PA Svart

10265413

Prisintervall
8,5602 kr - 8,5602 kr

Lagernivåer
2080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 42
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE PG 48 70.0 mm PA Svart

10265420

Prisintervall
11,8924 kr - 11,8924 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    PG 48
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/8" NPT 24.0 mm PA Svart

10265512

Prisintervall
1,07 kr - 1,07 kr

Lagernivåer
2964 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/8" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE 3/4" NPT 32.0 mm PA Svart

10265536

Prisintervall
2,8582 kr - 2,8582 kr

Lagernivåer
5532 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    3/4" NPT
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 41.0 mm 30 % glasfylld nylon 6 Svart

10152485

Prisintervall
3,9591 kr - 2,3928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Gängstorlek
    M32
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    7.0 mm
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Grå

10301357

Prisintervall
3,1035 kr - 2,3348 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M32 x 1.5 PA Grå

10301548

Prisintervall
7,3961 kr - 5,5398 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M32 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Tjocklek
    6.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M25 x 1.5 PA Grå

10301470

Prisintervall
4,2491 kr - 3,1615 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M25 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M16 x 1.5 PA Svart

10301364

Prisintervall
3,1035 kr - 2,3348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Commodity Code
    3917400099
  • Tjocklek
    5.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Låsmutter för PE M40 x 1.5 PA Grå

10301609

Prisintervall
16,8952 kr - 12,6895 kr

Lagernivåer
230 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Gängstorlek
    M40 x 1.5
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid