Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
1,8595 kr - 1,8595 kr 1000 I lager
5.6 mm
Rund
2.5 mm
1,5089 kr - 1,8629 kr 2167 I lager
12.7 mm
Rund
2.5 mm
5,3503 kr - 6,6053 kr 8988 I lager
12.7 mm
Platt
1.6 mm
2,5701 kr - 3,173 kr 885 I lager
12.7 mm
Platt
2.5 mm
1,2741 kr - 1,5729 kr 887 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
4,1692 kr - 4,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
Platt
2.5 mm
2,287 kr - 2,5411 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
Rund
1.6 mm
7,2453 kr - 8,0504 kr 3996 I lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
10363515 2,4495 kr - 3,0241 kr 8284 I lager
15.9 mm
Rund
3.2 mm
1,4883 kr - 1,8373 kr 31370 I lager
12.7 mm
Rund
1.6 mm
1,5812 kr - 1,9521 kr 1885 I lager
12.7 mm
Rund
2.3 mm
10258675 1,2694 kr - 1,4415 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6583 kr - 2,2042 kr Fråga angående leveranstidhär
14.3 mm
Dubbel
3.5 mm
0,7648 kr - 2,5593 kr 2600 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
0,5266 kr - 1,7604 kr Fråga angående leveranstidhär
12.8 mm
Rund
1.6 mm
4,263 kr - 5,2629 kr 5466 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
10258736 1,4615 kr - 1,4615 kr 8772 I lager
12.9 mm
Rund
1.6 mm
2,5538 kr - 2,5538 kr 523 I lager
Rund
3.2 mm
5,1242 kr - 5,1242 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3667 kr - 2,3667 kr 3398 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Rund 5,6-7,4 mm PA Svart

10380369

Prisintervall
1,8595 kr - 1,8595 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    5.6 - 7.4 mm
  • Kompatibel hålbredd
    11.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm Nylon Svart

10363508

Prisintervall
1,8629 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
2167 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.250 in, 0.255 in, 0.290 in
  • Huvudlängd
    11.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt SPT Nylon Svart

10222232

Prisintervall
6,6053 kr - 5,3503 kr

Lagernivåer
8988 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.150 x 0.280 in, 0.160 x 0.300 in
  • Huvudlängd
    14.4 mm
Genomföring med dragavlastning Platt SPT Nylon Svart

10222225

Prisintervall
3,173 kr - 2,5701 kr

Lagernivåer
885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.150 x 0.280 in
  • Huvudlängd
    14.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund SJT Nylon Svart

10222256

Prisintervall
1,5729 kr - 1,2741 kr

Lagernivåer
887 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.300 in, 0.355 in, 0.405 in
  • Huvudlängd
    16.6 mm
Genomföring med dragavlastning Platt Dragavlastning411 PA Svart

10363461

Prisintervall
4,6324 kr - 4,1692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    11.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Svart

10363492

Prisintervall
2,5411 kr - 2,287 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    11.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund Dragavlastning411 PA Vit

10363560

Prisintervall
8,0504 kr - 7,2453 kr

Lagernivåer
3996 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    Strain Relief
  • Huvudlängd
    19.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 0,325 - 0,360 tum Nylon Svart

10363515

Prisintervall
3,0241 kr - 2,4495 kr

Lagernivåer
8284 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.325 x 0.430 in
  • Huvudlängd
    16.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm PA Svart

10363485

Prisintervall
1,8373 kr - 1,4883 kr

Lagernivåer
31370 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 mm
  • Huvudlängd
    11.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm Nylon Svart

10222270

Prisintervall
1,9521 kr - 1,5812 kr

Lagernivåer
1885 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon
  • Kabelstorlek
    0.300 in
  • Huvudlängd
    11.1 mm
Genomföring med dragavlastning 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Svart

10258675

Prisintervall
1,4415 kr - 1,2694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.8 x 7.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Dubbel 6 x 10,4 mm PA Svart

10281505

Prisintervall
2,2042 kr - 0,6583 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.0 x 10.4 mm
  • Huvudlängd
    14.3 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

10281543

Prisintervall
2,5593 kr - 0,7648 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 - 8.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,2 - 7,4 mm. PA Svart

10281475

Prisintervall
1,7604 kr - 0,5266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.2 - 7.4 mm
  • Huvudlängd
    12.8 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Vit

10258835

Prisintervall
5,2629 kr - 4,263 kr

Lagernivåer
5466 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

10258736

Prisintervall
1,4615 kr - 1,4615 kr

Lagernivåer
8772 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm Nylon 6/6 Svart

10173435

Prisintervall
2,5538 kr - 2,5538 kr

Lagernivåer
523 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    8.2 x 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    3.2 mm
Genomföring med dragavlastning 10,5 mm Nylon 6/6 Svart

10562598

Prisintervall
5,1242 kr - 5,1242 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    10.5 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    11.1 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm PA Svart

10258828

Prisintervall
2,3667 kr - 2,3667 kr

Lagernivåer
3398 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm