Meny Sök

Kabelgenomföringar med dragavlastning

I lager

Kabelgenomföringar med dragavlastning bidrar till att skydda elektronikprodukter genom att absorbera drag-, tryck- och vridkrafter som kan utövas på en böjlig strömsladd. Bussningen ger ett säkert skydd av ledningar och kablar vid ingången.

Bussningarna utgör också en säker förankring och bidrar till att isolera montaget. De passar för runda och platta kablar och för montering i runda runda hål, rotationshämmande.

Snabb och enkel montering. Sätt bara bussningen på kabeln och tryck samman bussningens ändar med ett installationsverktyg (säljs separat), och tryck den i hålet.

  • Material: Nylon 6/6
  • Färger: svart och vit
  • Materialets brandklass UL94 V2


Serienummer: SR1730

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
85 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Kompatibel kabelform Maximal paneltjocklek Köp
0,6391 kr - 2,14 kr 2268 I lager
14.3 mm
Dubbel
3.5 mm
1,4038 kr - 1,4038 kr 2470 I lager
Platt
10258736 1,4189 kr - 1,4189 kr Fråga angående leveranstidhär
12.9 mm
Rund
1.6 mm
3,4466 kr - 3,4466 kr 3622 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
4,3568 kr - 4,3568 kr 3712 I lager
22.2 mm
Rund
3.2 mm
10258675 1,2324 kr - 1,3995 kr 11658 I lager
2,4171 kr - 2,4171 kr 3000 I lager
16.6 mm
Rund
4.0 mm
4,975 kr - 4,975 kr Fråga angående leveranstidhär
0,7425 kr - 2,4847 kr 2956 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
2,2693 kr - 7,5979 kr 1593 I lager
28.0 mm
Rund
3.2 mm
0,4524 kr - 1,5081 kr 7797 I lager
11.2 mm
Dubbel
1.6 mm
10173336 1,969 kr - 5,3386 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
Platt
1.6 mm
1,8501 kr - 1,8501 kr 8527 I lager
Platt
2,4022 kr - 2,4022 kr 12577 I lager
Rund
2.5 mm
0,94 kr - 0,94 kr 4042 I lager
9.5 mm
Dubbel
1.6 mm
10027394 1,821 kr - 1,821 kr 400 I lager
Platt
0,4869 kr - 1,623 kr 23052 I lager
12.7 mm
Dubbel
1.6 mm
2,4794 kr - 2,4794 kr 64000 I lager
Rund
1.6 mm
10258699 0,94 kr - 0,94 kr 18844 I lager
9.5 mm
Rund
1.6 mm
0,7425 kr - 2,4847 kr 9585 I lager
15.9 mm
Rund
1.6 mm
  • av 5
Genomföring med dragavlastning Dubbel 6 x 10,4 mm PA Svart

10281505

Prisintervall
2,14 kr - 0,6391 kr

Lagernivåer
2268 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.0 x 10.4 mm
  • Huvudlängd
    14.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm PA66 Svart

10027387

Prisintervall
1,4038 kr - 1,4038 kr

Lagernivåer
2470 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 – 7,4 mm. PA Svart

10258736

Prisintervall
1,4189 kr - 1,4189 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    6.4 - 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Vit

10258798

Prisintervall
3,4466 kr - 3,4466 kr

Lagernivåer
3622 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,4 - 11 mm PA Svart

10258873

Prisintervall
4,3568 kr - 4,3568 kr

Lagernivåer
3712 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.4 - 11.0 mm
  • Huvudlängd
    22.2 mm
Genomföring med dragavlastning 3,8 mm x 7,1 mm Nylon 6/6 Svart

10258675

Prisintervall
1,3995 kr - 1,2324 kr

Lagernivåer
11658 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    3.8 x 7.1 mm
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 - 9,2 mm PA Svart

10258811

Prisintervall
2,4171 kr - 2,4171 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.6 - 9.2 mm
  • Maximal paneltjocklek
    4.0 mm
Genomföring med dragavlastning 10,5 mm PA Svart

10562598

Prisintervall
4,975 kr - 4,975 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    PA
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Total bredd
    11.1 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 7,4 - 8,2 mm PA Svart

10281543

Prisintervall
2,4847 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
2956 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    7.4 - 8.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 9,2 - 10,5 mm. PA Svart

10281642

Prisintervall
7,5979 kr - 2,2693 kr

Lagernivåer
1593 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    9.2 - 10.5 mm
  • Huvudlängd
    28.0 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 5,6 mm PA Svart

10281635

Prisintervall
1,5081 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
7797 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    11.2 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 3 x 5,6 mm PA Svart

10173336

Prisintervall
5,3386 kr - 1,969 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 5.6 mm
  • Huvudlängd
    10.3 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 4,1 x 7,6;3,8 x 7,1 mm PA66 Svart

10027400

Prisintervall
1,8501 kr - 1,8501 kr

Lagernivåer
8527 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Rund 6,4 mm;7.4 mm. Nylon 6/6 Svart

10173398

Prisintervall
2,4022 kr - 2,4022 kr

Lagernivåer
12577 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    6.4 mm, 7.4 mm
  • Maximal paneltjocklek
    2.5 mm
Genomföring med dragavlastning Dubbel 2,3 x 4,5 till 2,8 x 5,3 mm PA Svart

10258682

Prisintervall
0,94 kr - 0,94 kr

Lagernivåer
4042 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    2.3 x 4.5 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Platt 2,8 x 5,3 mm;2,3 x 4,6 mm PA66 Svart

10027394

Prisintervall
1,821 kr - 1,821 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Platt
  • Material
    PA66
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Genomföring med dragavlastning Dubbel 3 x 7,1 - 3,8 x 7,6 mm PA Svart

10281628

Prisintervall
1,623 kr - 0,4869 kr

Lagernivåer
23052 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Dubbel
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 x 7.1 mm
  • Huvudlängd
    12.7 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 7,6 mm Nylon 6/6 Svart

10173404

Prisintervall
2,4794 kr - 2,4794 kr

Lagernivåer
64000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    Nylon 6/6
  • Kabelstorlek
    7.6 mm
  • Maximal paneltjocklek
    1.6 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 3 4,7 mm PA Svart

10258699

Prisintervall
0,94 kr - 0,94 kr

Lagernivåer
18844 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    3.0 - 4.7 mm
  • Huvudlängd
    9.5 mm
Genomföring med dragavlastning Rund 8,2 - 9,2 mm PA Svart

10281529

Prisintervall
2,4847 kr - 0,7425 kr

Lagernivåer
9585 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kompatibel kabelform
    Rund
  • Material
    PA
  • Kabelstorlek
    8.2 - 9.2 mm
  • Huvudlängd
    15.9 mm