Meny Sök

Kabelgenomföringsskydd

I lager

Kabelförskruvningsskydd, perfekta som blindpluggar till oanvända hål i kapslingar. De ger ett säkert skydd och är enkla att installera och ta bort.

Serienummer: SR1782

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Köp
8,9354 kr - 8,9354 kr 2075 I lager
PG 48
5,6512 kr - 5,6512 kr 1014 I lager
PG 36
1,6569 kr - 1,6569 kr 4199 I lager
PG 11
4,9411 kr - 5,4884 kr 3200 I lager
M16
10,681 kr - 11,8498 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 11
12,3084 kr - 19,1579 kr 8 I lager
M20
77,9881 kr - 121,2916 kr Fråga angående leveranstidhär
M50
4,1126 kr - 4,586 kr 24250 I lager
PG 7
124,4434 kr - 193,5437 kr Fråga angående leveranstidhär
PG 42
Fråga angående leveranstidhär
M25
3875 I lager
PG 29
16,5891 kr - 18,429 kr Fråga angående leveranstidhär
PG16
1,5533 kr - 1,5533 kr 255 I lager
M16
1,5533 kr - 1,5533 kr 14665 I lager
M16
2,8404 kr - 3,9351 kr 9970 I lager
M20
127 I lager
M40
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
5,1926 kr - 5,1926 kr Fråga angående leveranstidhär
M40
1,5533 kr - 1,5533 kr 12673 I lager
PG 7
8,0034 kr - 8,0034 kr 422 I lager
PG 42
  • av 3
Kabelgenomföringsskydd PG 48 19.5 mm 68.0 mm Nylon 6

10265079

Prisintervall
8,9354 kr - 8,9354 kr

Lagernivåer
2075 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    68.0 mm
  • Gängans längd
    14.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nylon 6

10265154

Prisintervall
5,6512 kr - 5,6512 kr

Lagernivåer
1014 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    55.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd PG 11 13.0 mm 22.0 mm Nylon 6

10265000

Prisintervall
1,6569 kr - 1,6569 kr

Lagernivåer
4199 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Gängans längd
    9.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M16 8.0 mm 18.0 mm Mässing

10267301

Prisintervall
5,4884 kr - 4,9411 kr

Lagernivåer
3200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    18.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M16
Kabelgenomföringsskydd PG 11 9.0 mm 20.0 mm Mässing

10267257

Prisintervall
11,8498 kr - 10,681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 11
Kabelgenomföringsskydd M20 8.0 mm 22.0 mm Mässing

10267318

Prisintervall
19,1579 kr - 12,3084 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    22.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M20
Kabelgenomföringsskydd M50 10.5 mm 54.0 mm Mässing

10267356

Prisintervall
121,2916 kr - 77,9881 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    54.0 mm
  • Totallängd
    14.5 mm
  • Gängans längd
    10.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd PG 7 8.0 mm 14.0 mm Mässing

10267233

Prisintervall
4,586 kr - 4,1126 kr

Lagernivåer
24250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    14.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 7
Kabelgenomföringsskydd PG42 9.5 mm 55.5 mm Mässing

10267271

Prisintervall
193,5437 kr - 124,4434 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    55.5 mm
  • Totallängd
    16.0 mm
  • Gängans längd
    9.5 mm
  • Allt material
    Mässing
Kabelgenomföringsskydd M25 27.0 mm Mässing

10267325


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    27.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M25
Kabelgenomföringsskydd PG 29 39.5 mm Mässing

10267264


Lagernivåer
3875 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    39.5 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG 29
Kabelgenomföringsskydd PG16 24.0 mm PA

10435090

Prisintervall
18,429 kr - 16,5891 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    PG16
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265185

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M16 13.0 mm 19.0 mm Nylon 6

10265260

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
14665 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    19.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd M20 6.3 mm 24.7 mm PA

10337820

Prisintervall
3,9351 kr - 2,8404 kr

Lagernivåer
9970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    24.7 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Gängans längd
    6.3 mm
  • Allt material
    Polyamid
Kabelgenomföringsskydd M40 44.0 mm Mässing

10267349


Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Total diameter
    44.0 mm
  • Allt material
    Mässing
  • Commodity Code
    7419809099
  • Gängstorlek
    M40
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265222

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Kabelgenomföringsskydd M40 16.0 mm 46.0 mm Nylon 6

10265307

Prisintervall
5,1926 kr - 5,1926 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Total diameter
    46.0 mm
  • Gängans längd
    11.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 7 12.5 mm 15.0 mm Nylon 6

10264980

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
12673 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    15.0 mm
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3923509000
Kabelgenomföringsskydd PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nylon 6

10265062

Prisintervall
8,0034 kr - 8,0034 kr

Lagernivåer
422 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Total diameter
    62.0 mm
  • Gängans längd
    13.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790