Meny Sök

Kabelklämma för DIN-skena

I lager

Kabelklämmor för montering på skena används för alla vanliga profiler på DIN-skenor. De kräver inget installationsverktyg och är lätta. De är en långsiktig kabelhanteringslösning som kan användas vid förbättring av befintliga installationer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Typ av skena Modell Typ Köp
1,5655 kr - 1,5655 kr 2000 I lager
C-profil
2
  • av 2
Kabelklämma för montering på skena 2 11.3 mm PA66 Naturfärgad

10005255

Prisintervall
1,5655 kr - 1,5655 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ av skena
    C-profil
  • Inre höjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    11.3 mm
  • Allt material
    Polyamid 66