Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stålklämmor med skruvmontering är perfekta för tillämpningar där rör, slangar, kablar eller vajrar ska klämmas fast. Finns med eller utan dämpning. Gummikudden ger ett visst skydd för slangar medan stålkomponenten och skruvmonteringen ger säker fastsättning.
Serienummer: SR1109
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Håldiameter | Maximal kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3146 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| 1361 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 7418 I lager |
|
|
|||
| 6472 I lager |
|
|
|||
| 10000 I lager |
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|||
| 4825 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 6534 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 18340 I lager |
|
|
|||
| 3262 I lager |
|
|
|||
| 5159 I lager |
|
|
|||
| 32624 I lager |
|
|
|||
| 1800 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10172247 | 11978 I lager |
|
|
||
| 33 I lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|||
| 9500 I lager |
|
|
|||
| 4500 I lager |
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 7500 I lager |
|
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta