Meny Sök

Kabelklämmor med distans

I lager

Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
93 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spacer Height Minsta paneltjocklek Färg Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,5095 kr - 1,72 kr 2189 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,5095 kr - 1,72 kr 2887 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,5849 kr - 1,8059 kr 10000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,7435 kr - 1,9865 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
Naturfärgad
1,5849 kr - 1,8059 kr 4000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,6959 kr - 1,9324 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
Naturfärgad
1,8742 kr - 1,9663 kr 3000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,3165 kr - 1,3714 kr Fråga angående leveranstidhär
6.4 mm
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
4.8 mm
1,7435 kr - 1,9865 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1,8654 kr - 2,1257 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
1.6 mm
Naturfärgad
17.5 mm
4.8 mm
1,3035 kr - 1,3578 kr 11063 I lager
2.0 mm
Naturfärgad
1,9534 kr - 2,2259 kr 900 I lager
15.9 mm
1.6 mm
Naturfärgad
7.9 mm
4.8 mm
1,1849 kr - 1,2343 kr Fråga angående leveranstidhär
0.8 mm
Naturfärgad
1,3165 kr - 1,3714 kr 4982 I lager
4.8 mm
0.8 mm
Naturfärgad
8.9 mm
4.8 mm
1,4481 kr - 1,5085 kr 1000 I lager
4.8 mm
2.0 mm
Naturfärgad
5.6 mm
4.8 mm
1,4319 kr - 1,4922 kr Fråga angående leveranstidhär
17.5 mm
0.8 mm
Naturfärgad
4.8 mm
4.8 mm
1,3165 kr - 1,3714 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
0.8 mm
Naturfärgad
7.9 mm
4.8 mm
1,9534 kr - 2,2259 kr 1878 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,5095 kr - 1,72 kr 2672 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,1849 kr - 1,2343 kr 2000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
  • av 5
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025857

Prisintervall
1,72 kr - 1,5095 kr

Lagernivåer
2189 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 6.4 mm PA66 Naturfärgad

10025871

Prisintervall
1,72 kr - 1,5095 kr

Lagernivåer
2887 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025949

Prisintervall
1,8059 kr - 1,5849 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 25.4 mm PA66 Naturfärgad

10025925

Prisintervall
1,9865 kr - 1,7435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 6.4 mm PA66 Naturfärgad

10025963

Prisintervall
1,8059 kr - 1,5849 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10026021

Prisintervall
1,9324 kr - 1,6959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 9.5 mm PA66 Naturfärgad

10025802

Prisintervall
1,9663 kr - 1,8742 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 6.4 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

10025796

Prisintervall
1,3714 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    6.4 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025956

Prisintervall
1,9865 kr - 1,7435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
  • Längd på distans
    4.8 mm
Kragklämma Itryckning 12.7 mm 17.5 mm PA Naturfärgad

10026083

Prisintervall
2,1257 kr - 1,8654 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10026212

Prisintervall
1,3578 kr - 1,3035 kr

Lagernivåer
11063 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 4.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 15.9 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

10112625

Prisintervall
2,2259 kr - 1,9534 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    15.9 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10026137

Prisintervall
1,2343 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm 8.9 mm PA Naturfärgad

10026120

Prisintervall
1,3714 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
4982 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm 5.6 mm PA Naturfärgad

10026229

Prisintervall
1,5085 kr - 1,4481 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 4.0 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragklämma Itryckning 17.5 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

10112632

Prisintervall
1,4922 kr - 1,4319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    17.5 mm
Kragklämma Clip On 9.5 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

10640753

Prisintervall
1,3714 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Kragklämma Itryckning 25.4 mm PA66 Naturfärgad

10025833

Prisintervall
2,2259 kr - 1,9534 kr

Lagernivåer
1878 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 12.7 mm PA66 Naturfärgad

10025918

Prisintervall
1,72 kr - 1,5095 kr

Lagernivåer
2672 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025765

Prisintervall
1,2343 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking