Meny Sök

Kabelklämmor med distans

I lager

Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
93 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spacer Height Minsta paneltjocklek Färg Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
2,1702 kr - 2,4712 kr 50 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
1,9643 kr - 2,2494 kr 345898 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
2,1702 kr - 2,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
1,7809 kr - 2,5603 kr 1995 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
1,9643 kr - 2,2494 kr 592 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
2,1702 kr - 2,4712 kr 312000 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
1,9643 kr - 2,2494 kr 895 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
2,1702 kr - 2,4712 kr 2000 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
1,9643 kr - 2,2494 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
1,9114 kr - 3,0958 kr 1000 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
2,0566 kr - 3,0592 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
2,1702 kr - 2,4712 kr 33000 I lager
0.6 mm
Naturfärgad
1,4481 kr - 1,5085 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
4.8 mm
1,9163 kr - 2,1946 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
1,3681 kr - 3,246 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
0.6 mm
Svart
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
1,9643 kr - 2,2494 kr 329000 I lager
4.0 mm
0.6 mm
Svart
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
1,9643 kr - 2,2494 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
2,1702 kr - 2,4712 kr Fråga angående leveranstidhär
0.6 mm
Naturfärgad
1,3165 kr - 1,3714 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
1.6 mm
Naturfärgad
4.8 mm
4.8 mm
1,6603 kr - 1,892 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1.6 mm
Naturfärgad
7.9 mm
4.8 mm
  • av 5
Kragklämma Itryckning 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024355

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024454

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
345898 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 6.0 mm PA66 Naturfärgad

10024379

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 10.0 mm PA66 Naturfärgad

10024539

Prisintervall
2,5603 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
1995 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 8.0 mm PA66 Naturfärgad

10024386

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
592 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024478

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
312000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 4.0 mm PA66 Naturfärgad

10024331

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
895 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 12.0 mm PA66 Naturfärgad

10024447

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 12.0 mm PA66 Naturfärgad

10024430

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 10.0 mm PA66 Naturfärgad

10024416

Prisintervall
3,0958 kr - 1,9114 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 30.0 mm PA66 Naturfärgad

10024577

Prisintervall
3,0592 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 8.0 mm PA66 Naturfärgad

10024522

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
33000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 25.4 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

10025758

Prisintervall
1,5085 kr - 1,4481 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kragklämma Itryckning 6.0 mm PA66 Naturfärgad

10487839

Prisintervall
2,1946 kr - 1,9163 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 10.0 mm 11.0 mm PA Svart

10024423

Prisintervall
3,246 kr - 1,3681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    10.0 mm
Kragklämma Itryckning 4.0 mm 22.0 mm PA Svart

10024461

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
329000 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    6.5 - 7.0 mm
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Kragklämma Itryckning 6.0 mm PA66 Naturfärgad

10024485

Prisintervall
2,2494 kr - 1,9643 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 8.0 mm PA66 Naturfärgad

10024409

Prisintervall
2,4712 kr - 2,1702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.6 - 2.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 110 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off
Kragklämma Itryckning 12.7 mm 4.8 mm PA Naturfärgad

10025826

Prisintervall
1,3714 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragklämma Itryckning 9.5 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

10025901

Prisintervall
1,892 kr - 1,6603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm