Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Spacer Height | Minsta paneltjocklek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Kompatibelt diameteromfång, hål | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1702 kr - 2,4712 kr | 50 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | 345898 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,3681 kr - 3,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,1702 kr - 2,4712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | 895 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,1702 kr - 2,4712 kr | 2000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,1702 kr - 2,4712 kr | 6998 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,1702 kr - 2,4712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | 4816 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,1702 kr - 2,4712 kr | 33000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,3982 kr - 3,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
2,0566 kr - 3,0592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,3165 kr - 1,3714 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,6603 kr - 1,892 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturfärgad
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,5849 kr - 1,8059 kr | 4000 I lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9643 kr - 2,2494 kr | 1000 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
1,9114 kr - 3,0958 kr | 1000 I lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta