Meny Sök

Kabelklämmor med distans

I lager

Kabelklämmor med distans, säker men ändå enkel montering, en perfekt kabelhanteringslösning för en mängd tillämpningar. Bas som monteras med ett tryck, att installera och låsklämman ger extra hög säkerhet.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
93 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Spacer Height Minsta paneltjocklek Färg Maximal kompatibel kabeldiameter Kompatibelt diameteromfång, hål Köp
1,567 kr - 1,6324 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
0.8 mm
Naturfärgad
17.5 mm
4.8 mm
1,1849 kr - 1,2343 kr Fråga angående leveranstidhär
2.0 mm
Naturfärgad
1,3165 kr - 1,3714 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
0.8 mm
Naturfärgad
11.1 mm
4.8 mm
1,6603 kr - 1,892 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
1.6 mm
Naturfärgad
7.9 mm
4.8 mm
1,5849 kr - 1,8059 kr 4000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,5849 kr - 1,8059 kr 650 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,6603 kr - 1,892 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
1.6 mm
Naturfärgad
7.9 mm
4.8 mm
1,9178 kr - 2,1852 kr 998 I lager
25.4 mm
1.6 mm
Naturfärgad
11.1 mm
4.8 mm
1,8654 kr - 2,1257 kr 1935 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,5095 kr - 1,72 kr 2189 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,8742 kr - 1,9663 kr 3000 I lager
0.8 mm
Naturfärgad
1,7435 kr - 1,9865 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1,7435 kr - 1,9865 kr Fråga angående leveranstidhär
9.5 mm
1.6 mm
Naturfärgad
11.1 mm
4.8 mm
  • av 5
Kragklämma Clip On 25.4 mm 17.5 mm PA Naturfärgad

10638613

Prisintervall
1,6324 kr - 1,567 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10026199

Prisintervall
1,2343 kr - 1,1849 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    2.0 - 4.0 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 19.1 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

10112670

Prisintervall
1,3714 kr - 1,3165 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    19.1 mm
Kragklämma Itryckning 4.8 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

10025888

Prisintervall
1,892 kr - 1,6603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Kragklämma Itryckning 6.4 mm PA66 Naturfärgad

10025963

Prisintervall
1,8059 kr - 1,5849 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 12.7 mm PA66 Naturfärgad

10025994

Prisintervall
1,8059 kr - 1,5849 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Clip On 12.7 mm 7.9 mm PA Naturfärgad

10639344

Prisintervall
1,892 kr - 1,6603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Kragklämma Itryckning 25.4 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

10025932

Prisintervall
2,1852 kr - 1,9178 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    25.4 mm
Kragklämma Itryckning 25.4 mm PA66 Naturfärgad

10026007

Prisintervall
2,1257 kr - 1,8654 kr

Lagernivåer
1935 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025857

Prisintervall
1,72 kr - 1,5095 kr

Lagernivåer
2189 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 9.5 mm PA66 Naturfärgad

10025802

Prisintervall
1,9663 kr - 1,8742 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • Paneltjocklekar
    0.8 - 1.6 mm
  • Drifttemperaturområde
    -40 - 85 °C
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Typ
    Stand-Off Locking
Kragklämma Itryckning 4.8 mm PA66 Naturfärgad

10025956

Prisintervall
1,9865 kr - 1,7435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    3926909790
  • Allt material
    Polyamid
  • Längd på distans
    4.8 mm
Kragklämma Itryckning 9.5 mm 11.1 mm PA Naturfärgad

10025987

Prisintervall
1,9865 kr - 1,7435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Fast
  • Monteringsmetod
    Klämmor
  • Kompatibelt diameteromfång, hål
    4.8 mm
  • Paneltjocklekar
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm