10361306
22CC16A0062
Antal | Enhetspris |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4793 kr |
5000 - 19999 | 0,4314 kr |
20000 + | 0,3883 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Justerbarhet | Fast |
---|---|
Färg | Naturfärgad |
Typ av fäste | Klämma |
Monteringsmetod | Screw |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 0.063 in |
Kompatibelt diameterområde, kabel | 1.6 mm |
Drifttemperaturområde | -40 - 85 °C |
Drifttemperaturområde | -40 - 185 °F |
Total bredd | 4 mm |
Total bredd | 0.156 in |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Modell | P Clip |
Allt material | Polyamid |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta