Meny Sök

P-formad kabelklämma Skruv 10.0 mm 4.4 mm PA Naturfärgad

Denna P-klämma av plast fästs med skruv och är enkel att montera. Idealisk för att hålla kablar, slangar eller rör på plats
Essentra artikelnummer:

10019603

Tillverkarens artikelnummer:

N-6E-19

19596 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,9738 kr
5000 - 9999 0,8991 kr
10000 + 0,8531 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

973,80 kr

1000 x 0,9738 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Justerbarhet Fast
Färg Naturfärgad
Typ av fäste Klämma
Monteringsmetod Screw
Kompatibelt diameterområde, kabel 10.0 mm
Drifttemperaturområde -40 - 110 °C
Total bredd 9.5 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Commodity Code 3926909790
Modell P-klämma
Allt material Polyamid

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss