Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8531 kr - 0,9738 kr | 2381 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,7183 kr - 1,8333 kr | 2318 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
1,6373 kr - 2,5755 kr | 3284 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6353 kr - 0,6755 kr | 25352 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,093 kr - 1,093 kr | 110101 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,6089 kr - 0,8359 kr | 3990 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,047 kr - 1,1634 kr | 575 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,625 kr - 0,6606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,6032 kr - 0,6736 kr | 2599 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7238 kr - 0,7238 kr | 24635 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6089 kr - 0,8359 kr | 600 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
0,685 kr - 0,7174 kr | 20706 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
0,4323 kr - 0,4811 kr | 16800 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,2107 kr - 1,2107 kr | 40779 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,8531 kr - 0,9738 kr | 12959 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,6233 kr - 0,652 kr | 6100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
4,9425 kr - 4,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,6623 kr - 2,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
1,8982 kr - 1,9786 kr | 790 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta