Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5368 kr - 1,6661 kr | 10790 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,4305 kr - 1,4305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,6018 kr - 0,652 kr | 3000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
2,0269 kr - 2,1073 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,3906 kr - 2,3906 kr | 4174 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,6623 kr - 2,6623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
2,0429 kr - 2,1395 kr | 649 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
3,4184 kr - 3,4184 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,2107 kr - 1,2107 kr | 40779 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,8531 kr - 0,9738 kr | 12959 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
4,9425 kr - 4,9425 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,7894 kr - 0,7894 kr | 3869 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,7347 kr - 2,8472 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,6233 kr - 0,652 kr | 6100 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
2,284 kr - 2,284 kr | 150 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
5,0915 kr - 5,2982 kr | 1624 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,872 kr - 1,872 kr | 16042 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
2,2691 kr - 2,2691 kr | 16379 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
6,1289 kr - 6,2576 kr | 1157 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
5,5539 kr - 5,5539 kr | 996 I lager |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta