Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8268 kr - 1,8268 kr | 8000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
4,5487 kr - 5,6156 kr | 1000 I lager |
Justerbar
|
Svart
|
|
|
||
0,8531 kr - 0,9738 kr | 2255 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
1,4173 kr - 1,4767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,0577 kr - 2,0577 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
8,3284 kr - 8,3284 kr | 18762 I lager |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,8258 kr - 0,8919 kr | 4039 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,484 kr - 0,484 kr | 421590 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
3,6045 kr - 3,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
3,4726 kr - 3,4726 kr | 503 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
1,8239 kr - 2,6608 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,6661 kr - 1,6661 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
1,8237 kr - 1,8237 kr | 13254 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,7662 kr - 1,7662 kr | 7891 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,5716 kr - 0,6556 kr | 85784 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,2538 kr - 1,2538 kr | 68873 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,3472 kr - 1,3472 kr | 38230 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
0,625 kr - 0,6606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
1,047 kr - 1,1634 kr | 575 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7238 kr - 0,7238 kr | 24635 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta