Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8531 kr - 0,9738 kr | 2381 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6089 kr - 0,8359 kr | 3990 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,8343 kr - 0,8919 kr | 20223 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
Fråga angående leveranstidhär |
Justerbar
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
|||
0,9134 kr - 1,0168 kr | 400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
1,7183 kr - 1,8333 kr | 2318 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,4481 kr - 0,4481 kr | 325 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6635 kr - 0,7368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,1083 kr - 1,1776 kr | 150 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
0,6353 kr - 0,6755 kr | 25352 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,093 kr - 1,093 kr | 110101 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
1,5282 kr - 1,5925 kr | 3504 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,9274 kr - 1,9274 kr | 5686 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
1,4276 kr - 1,5799 kr | 6400 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
2,0846 kr - 2,0846 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
0,7942 kr - 0,7942 kr | 281195 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
1,6373 kr - 2,5755 kr | 3284 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
1,1274 kr - 1,2524 kr | 734 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
4,3241 kr - 4,5012 kr | 1598 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
|
|
||
2,2203 kr - 2,2203 kr | 22917 I lager |
Fast
|
Svart
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta