Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Buntarna sitter säkert i nylonklämmorna. Finns i många olika buntdiametrar. Finns i svart eller natur. UL94 V-2 och UL94 V-0-klassade material. Olika monteringshål för olika skruvstorlekar.
Serienummer: SR2059
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Justerbarhet | Färg | Håldiameter | Kompatibelt diameterområde, kabel | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2675 kr - 0,3304 kr | 25000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,428 kr - 0,428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6853 kr - 0,846 kr | 15000 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
1,156 kr - 1,4272 kr | 29933 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
0,3637 kr - 0,449 kr | 8948 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,6313 kr - 0,7794 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3191 kr - 0,394 kr | 1998 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2675 kr - 0,3304 kr | 8481 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,8438 kr - 1,0417 kr | 10500 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,6725 kr - 0,8301 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,3191 kr - 0,394 kr | 12360 I lager |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | 10000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5342 kr - 0,6596 kr | 8998 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7721 kr - 0,9532 kr | 4993 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
0,3244 kr - 0,4005 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,884 kr - 1,0914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,7109 kr - 0,8777 kr | 12966 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,3791 kr - 0,5055 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,6488 kr - 0,8011 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Fast
|
Svart
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
0,6426 kr - 0,7934 kr | 6000 I lager |
Fast
|
Naturfärgad
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta